ツール用品技術窓口

エアタッパ(軽量タイプ)

通常単価(税別)
29,684
税込単価
32,652
通常出荷日:1日目

【特長】・片手で正逆回転の切換えが可能です。・軽量でコンパクトなタッピングツールです。【用途】・金属、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアタッパ
  • チャック能力 (mm)
    10
  • 回転機構
    正逆回転
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (min-1)
    2600
  • タップ能力 (mm)
    10
  • トラスココード
    256-6777
  • ホース取付口
    NPT1/4
  • 全長(mm)
    170
  • 排気
    後方
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    0.18
  • JANコード
    4550414175260
  • 質量(g)
    1020.0
  • 使用エアホース内径(mm)
    6

ご注意

  • 消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
  • 正しい周速回転数にあったものをご使用ください。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

TPA-10M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPA-10Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアタッパ
チャック能力(mm)
10
回転機構
正逆回転
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(min-1)
2600
タップ能力(mm)
10
トラスココード
256-6777
ホース取付口
NPT1/4
全長(mm)
170
排気
後方
空気消費量([[M3]]/min)
0.18
JANコード
4550414175260
質量(g)
1020.0
使用エアホース内径(mm)
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPA-10M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,684
( 32,652 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手で正逆回転の切換えが可能です。
・軽量でコンパクトなタッピングツールです。
【用途】
・金属、木工などのタップ加工作業に。

ご注意

  • 消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
  • 正しい周速回転数にあったものをご使用ください。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアタッパ(軽量タイプ)の型番TPA-10Mのページです。 型番TPA-10Mに関する仕様情報を記載しております。
エアタッパ(軽量タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアタッパ(軽量タイプ)
(10mm)エアードリルEA158EA-1
エアードリル(キーレスチャック)
(13mm)エアードリルEA158EB-1
エアタッパ
エアードリル No.GT-D100-15
メーカートラスコ中山エスコベッセルエスコ日本ニューマチック工業ベッセル
通常価格29,68410,93920,625 -17,92454,88624,324
通常出荷日1日目2日目4日目1日目4日目1日目
商品タイプエアタッパエアドリルエアドリルエアドリルエアタッパエアドリル
チャック能力(mm)10100.8~10131010
回転機構正逆回転正逆回転右回転正逆回転--
使用空気圧力(MPa)0.60.620.620.620.60.6
無負荷回転数(min-1)2600180025005003501500

ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト