ツール用品技術窓口

エアーマイクログラインダー MSG-3BSN ストレート Φ3軸用 MSG-3BSN

エアーマイクログラインダー MSG-3BSN ストレート Φ3軸用

通常単価(税別)
30,800
税込単価
33,880
通常出荷日:2日目

【特長】・高精度で高耐久のエアーマイクログラインダーです。・芯ブレが極めて少なく、高回転65000rp...

詳細を確認
  • チャック内径 (mm)
    3
  • 無負荷回転数 (rpm)
    65000
  • 本体・関連商品
    本体
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.4~0.6
  • 全長 (mm)
    160.5
  • 排気
    前方
  • JANコード
    4560215170012
  • トラスココード
    807-1388
  • ホース取付口
    クイックジョイント(ハイカプラ互換継手)
  • 空気消費量([[M3]]/min) (L/min)
    0.12~0.16
  • 質量(g)
    130.000
  • 使用エアホース内径(mm)
    4.5
  • 材質1
    本体:亜鉛合金

ご注意

  • 先端工具の最高回転数を遵守願います。

型番:

MSG-3BSN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

MSG-3BSN

  • チャック内径(mm):3.0
  • 空気消費量((M3)/min):0.12~0.16
  • ホース取付口:クイックジョイント(ハイカプラ互換継手)
  • 排気:後方排気
  • 全長(mm):160.5
  • 使用エアホース内径(mm):4.5
  • 使用空気圧力(MPa):0.4~0.6
  • 無負荷回転数(rpm):65000
  • 材質(本体):亜鉛合金
  • 質量:130g
  • セット内容・付属品:
    MSG-3BSN(1本)
    エアホース1.5m(ホースバンド2個付)(1本)
    オーバーホース(1本)
    クイックジョイント(1個)
    セットピン・スパナ(各1個)
    ラップ軸(1本)
    サンプル用軸付き砥石(1本)
    サンプル用軸付ニューソフトラップ(2種各1本)
    サンプル用ニューソフトラップホイル型(7種各1枚)

MSG-3BSNの仕様・寸法情報

チャック内径(mm)
3
無負荷回転数(rpm)
65000
本体・関連商品
本体
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
全長(mm)
160.5
排気
前方
JANコード
4560215170012
トラスココード
807-1388
ホース取付口
クイックジョイント(ハイカプラ互換継手)
空気消費量([[M3]]/min)(L/min)
0.12~0.16
質量(g)
130.000
使用エアホース内径(mm)
4.5
材質1
本体:亜鉛合金
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MSG-3BSN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,800
( 33,880 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度で高耐久のエアーマイクログラインダーです。
・芯ブレが極めて少なく、高回転65000rpmで高トルクなので作業効率が向上します。
・手に馴染みやすいサイズ・重量感で精密で素早い作業が可能
・Φ3コレット専用モデル(コレット径の変更は出来ません)
・振動が少なく長時間の作業でも疲れにくい
・0.4MPaから使える低圧対応で省エアー
・購入したその日から使える付属品をセット
【用途】
・金型の研磨、修正に。
・ダイキャスト部品のバリ取りに。
・精密部品加工に。
・塗装はがし
・エンジンなどの加工
・歯科技工や宝飾研磨、石工
・研削・切削・研磨など様々な用途に最適
【材質】
・本体:亜鉛合金

ご注意

  • 先端工具の最高回転数を遵守願います。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーマイクログラインダー MSG-3BSN ストレート Φ3軸用の型番MSG-3BSNのページです。 型番MSG-3BSNに関する仕様情報を記載しております。
エアーマイクログラインダー MSG-3BSN ストレート Φ3軸用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーマイクログラインダー MSG-3BSN ストレート Φ3軸用
エアマイクログラインダー ユーライト 3MM軸用
エアマイクログラインダー MSG-3BSNL
マイクログラインダー MSG-3BSPlus
ストレートインパルス
“ニューモータ「タイプ3」”
メーカーUHTUHTUHTUHTナカニシゼム
通常価格30,80018,42036,41527,72447,00063,494
通常出荷日2日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
チャック内径(mm)333333・6
無負荷回転数(rpm)650005500065000650006000035000
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
使用空気圧力(MPa)0.4~0.60.4~0.60.4~0.60.4~0.60.4~0.60.5
全長(mm)160.5165143160.5168173
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト