ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

精密ペンタローブドライバー

通常単価(税別)
1,365
税込単価
1,502
通常出荷日:1日目

【特長】・携帯端末などに使われる精密ねじ(トルクス、ペンタローブ)用の精密ドライバーです。・ベッセルの...

詳細を確認
  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業ではショート事故・感電にご注意ください。
  • 過負荷はネジの破損やけがの原因となります。
  • 家庭ではお子様に注意して保管してください。
詳細を確認

型番:

TD-54 4IPR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD-54 4IPRの仕様・寸法情報

先端形状
特殊
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)
100
軸長(mm)
20
単品/セット
単品
JANコード
4907587009326
トラスココード
102-5952
刃先
4IPR
対辺(mm)
1.29
質量(g)
12.000
材質1
軸:特殊合金鋼
材質2
グリップ:エラストマー樹脂

型番リスト

表示件数
型番
TD-54 4IPR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,365
( 1,502 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯端末などに使われる精密ねじ(トルクス、ペンタローブ)用の精密ドライバーです。
・ベッセルのTORX[[R下]]、TORXplus[[R下]]規格の正式ライセンシーです。
・手に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂のグリップを使いやすい位置にスライドできます。
・早回しに便利な回転キャップ・ローレット加工です。
【用途】
・パソコン等の精密機器のメンテナンスに。
【材質】
・軸:特殊合金鋼
・グリップ:エラストマー樹脂

ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業ではショート事故・感電にご注意ください。
  • 過負荷はネジの破損やけがの原因となります。
  • 家庭ではお子様に注意して保管してください。

商品情報

商品スペック

TD-54 4IPR

  • 全身焼入
  • 軸:黒染め仕上げ
  • クッショングリップはサイズごとにカラー分け
  • 刃先:4IPR
  • 軸長(mm):20
  • 全長(mm):100
  • 対辺(mm):1.29
  • 柄径(mm):10
  • 軸材質:特殊合金鋼
  • グリップ材質:エラストマー樹脂
  • 質量:12g

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ペンタローブドライバーの型番TD-54 4IPRのページです。 型番TD-54 4IPRに関する仕様情報を記載しております。
精密ペンタローブドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ペンタローブドライバー
精密トルクスドライバー
精密ドライバーセット TD-56S
精密ドライバーセット TD-56Y
スーパーフィット精密へクスローブドライバー
ESD精密ペンタローブドライバー
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルANEXPBスイスツールズ
通常価格1,3651,3022,0123,8596801,776
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
先端形状特殊トルクスプラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / トルクス / 特殊トルクストルクス
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック-
全長(mm)100100(+)00:104 / (+)0000:97 / (+)0:106 / (-)0.9:90 / (-)0.7:90 / (+)000:1003ULR-0:106 / (+)00:104 / 3ULR-F:102 / 1IPR:100 / T5:100 / 3ULR-M:97138133
軸長(mm)2020(-)0.7:10 / (-)0.9:10 / (+)000:20 / (+)0000:17 / (+)0:26 / (+)00:241IPR:20 / 3ULR-0:26 / T5:20 / (+)00:20 / 3ULR-F:22 / 3ULR-M:173040
単品/セット単品単品セットセット単品単品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト