ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

精密トルクスドライバー

通常単価(税別)
1,302
税込単価
1,432
通常出荷日:1日目

【特長】・携帯端末などに使われる精密ねじ(トルクス、ペンタローブ)用の精密ドライバーです。・ベッセルの...

詳細を確認
  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業ではショート事故・感電にご注意ください。
  • 過負荷はネジの破損やけがの原因となります。
  • 家庭ではお子様に注意して保管してください。
詳細を確認

型番:

TD-59-T5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD-59-T5の仕様・寸法情報

先端形状
トルクス
先端サイズ・トルクス
T5
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)
100
軸長(mm)
20
単品/セット
単品
JANコード
4907587008626
トラスココード
167-8450
質量(g)
12.000
先端サイズ(mm)
Φ1.42
材質1
本体:ステンレス鋼、ポリプロピレン
材質2
軸:特殊合金鋼
材質3
クッショングリップ:エラストマー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TD-59-T5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,302
( 1,432 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯端末などに使われる精密ねじ(トルクス、ペンタローブ)用の精密ドライバーです。
・ベッセルのTORX規格の正式ライセンシーです。
・手に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂のグリップを使いやすい位置にスライドできます。
・早回しに便利な回転キャップ・ローレット加工です。
【用途】
・パソコン・スマートフォン等の精密機器メンテナンスに
【材質】
・本体:ステンレス鋼、ポリプロピレン
・軸:特殊合金鋼
・クッショングリップ:エラストマー

ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業ではショート事故・感電にご注意ください。
  • 過負荷はネジの破損やけがの原因となります。
  • 家庭ではお子様に注意して保管してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密トルクスドライバーの型番TD-59-T5のページです。 型番TD-59-T5に関する仕様情報を記載しております。
精密トルクスドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密トルクスドライバー
精密ドライバーセット TD-56Y
精密ペンタローブドライバー
精密ドライバーセット TD-56S
6本組[Torx]ドライバー(精密用)EA552AP
スーパーフィット精密へクスローブドライバー
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルエスコANEX
通常価格1,3023,8591,3652,0128,670680
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
先端形状トルクスプラス(+) / トルクス / 特殊特殊プラス(+) / マイナス(-)トルクス / トルクス(いじり止め)トルクス
先端サイズ・トルクスT5T5--T10 / T8 / T9 / T5 / T7 / T6-
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム-硬質プラスチック
全長(mm)1003ULR-0:106 / (+)00:104 / 3ULR-F:102 / 1IPR:100 / T5:100 / 3ULR-M:97100(+)00:104 / (+)0000:97 / (+)0:106 / (-)0.9:90 / (-)0.7:90 / (+)000:100143~163138
軸長(mm)201IPR:20 / 3ULR-0:26 / T5:20 / (+)00:20 / 3ULR-F:22 / 3ULR-M:1720(-)0.7:10 / (-)0.9:10 / (+)000:20 / (+)0000:17 / (+)0:26 / (+)00:2450~7030
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト