ツール用品技術窓口

エアーマイクログラインダー MAG-093N 90度 Φ30用 MAG-093N

エアーマイクログラインダー MAG-093N 90度 Φ30用

通常単価(税別)
31,680
税込単価
34,848
通常出荷日:1日目

【特長】・高精度のギアでスムーズで安定した動作を実現しました。・手に馴染みやすいサイズ・重量感で精密で...

詳細を確認
  • 無負荷回転数 (rpm)
    23500
  • 本体・関連商品
    本体
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.4~0.6
  • 全長 (mm)
    139
  • 排気
    前方
  • JANコード
    4560215170067
  • トラスココード
    807-1384
  • ホース取付口
    クイックジョイント(ハイカプラ互換継手)
  • 空気消費量([[M3]]/min) (L/min)
    0.12~0.16
  • 質量(g)
    160.000
  • ヘッド角(度)
    90
  • 適合砥石(mm)
    30
  • 使用エアホース内径(mm)
    4.5
  • 材質1
    本体:亜鉛合金

ご注意

  • 先端工具の最高回転数を遵守願います。

型番:

MAG-093N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

MAG-093N

  • 空気消費量((M3)/min):0.12~0.16
  • ホース取付口:クイックジョイント(ハイカプラ互換継手)
  • 排気:後方排気
  • 全長(mm):139
  • ヘッド角(度):90
  • 適合砥石(mm):30
  • 使用エアホース内径(mm):4.5
  • 使用空気圧力(MPa):0.4~0.6
  • 無負荷回転数(rpm):23500
  • 材質(本体):亜鉛合金
  • 質量:160g
  • セット内容・付属品:
    MAG-093N(1本)
    エアホース1.5m(ホースバンド2個付)(1本)
    オーバーホース(1本)
    クイックジョイント(1個)
    セットピン・スパナ(各1個)
    Φ30ラバーパット(1個)
    サンプル用カップ砥石#100(1個)
    サンプル用ニューソフトラップ(7種各1枚)
    サンプル用ポリパー(6種各3枚)

MAG-093Nの仕様・寸法情報

無負荷回転数(rpm)
23500
本体・関連商品
本体
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
全長(mm)
139
排気
前方
JANコード
4560215170067
トラスココード
807-1384
ホース取付口
クイックジョイント(ハイカプラ互換継手)
空気消費量([[M3]]/min)(L/min)
0.12~0.16
質量(g)
160.000
ヘッド角(度)
90
適合砥石(mm)
30
使用エアホース内径(mm)
4.5
材質1
本体:亜鉛合金

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAG-093N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,680
( 34,848 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度のギアでスムーズで安定した動作を実現しました。
・手に馴染みやすいサイズ・重量感で精密で素早い作業が可能です。
・水平の出しやすいアングルヘッドです。
・Φ30の砥石で広い平面の研削研磨に最適です。
・振動が少なく長時間の作業でも疲れにくいです。
・0.4MPaから使える低圧対応で省エアーです。
・購入したその日から使える付属品をセットしました。
【用途】
・金型の研磨、修正に。
・ダイキャスト部品のバリ取りに。
・精密部品加工に。
・塗装はがしに。
・エンジンなどの加工に。
・歯科技工や宝飾研磨、石工に。
【材質】
・本体:亜鉛合金

ご注意

  • 先端工具の最高回転数を遵守願います。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーマイクログラインダー MAG-093N 90度 Φ30用の型番MAG-093Nのページです。 型番MAG-093Nに関する仕様情報を記載しております。
エアーマイクログラインダー MAG-093N 90度 Φ30用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーマイクログラインダー MAG-093N 90度 Φ30用
エアーマイクログラインダー MAG-123N 120度 Φ30用
エアーマイクログラインダー MAG-122N 120度 Φ20用
マイクログラインダー MAG-093Plus
マイクロハンドツール MAG-091N
エアーマイクログラインダー MSG-3BSN ストレート Φ3軸用
メーカーUHTUHTUHTUHTUHTUHT
通常価格31,68031,68031,68029,89829,89830,800
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目2日目
無負荷回転数(rpm)235002350035000235004800065000
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
使用空気圧力(MPa)0.4~0.60.4~0.60.4~0.60.4~0.60.4~0.60.4~0.6
全長(mm)139152149139114160.5
排気前方前方前方後方後方前方
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト