ツール用品技術窓口

メガドラ絶縁ドライバー NO.960マイナスドライバー

通常単価(税別)
1,447
税込単価
1,592
通常出荷日:1日目

【特長】・VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。・二重絶縁被覆、軸部の被覆は...

詳細を確認
  • 先端規格
    マイナス(-)
  • 単品・セット区分
    単品
  • 適用規格
    IEC60900
  • 材質1
    軸:クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー

ご注意

  • 作業前に必ず活線の電気回路の回線をお切りください。
  • 使用環境がAC1000V、DC1500V以下であることを事前にご確認ください。
  • 作業時には必ず絶縁手袋をご着用ください。
  • 絶縁機能はグリップ部と赤色の軸カバーのみです。
  • 黄色の軸カバーが見えた場合や工具本体に破損等がみられる場合は直ちに使用を中止してください。

型番:

96008575
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

96008575の仕様・寸法情報

全長(mm)
177
先端規格
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.8
軸長(mm)
75
単品・セット区分
単品
適用規格
IEC60900
JANコード
4907587109866
質量(g)
55.000
トラスココード
102-5936
材質1
軸:クロムバナジウム鋼
材質2
グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー
被覆なし部軸径(mm)
5
被覆なし部軸長(mm)
13

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
96008575

全長

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

軸長

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

被覆なし部軸径(mm)

被覆なし部軸長(mm)

最小発注数量
177
5
0.8
75
4907587109866
55.000
102-5936
5
13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,447
( 1,592 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。
・二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入りで、安心の設計です。
・グリップ表面3面にノンスリップ(滑り止め)加工をしています。
・力の伝達に優れ、段差やひずみのないなめらかな線と面で構成されたソフト・ハードグリップのフラットサーフェスグリップデザインです。
【用途】
・電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電などの作業での感電・短絡防止に。
【材質】
・軸:クロムバナジウム鋼
・グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー

ご注意

  • 作業前に必ず活線の電気回路の回線をお切りください。
  • 使用環境がAC1000V、DC1500V以下であることを事前にご確認ください。
  • 作業時には必ず絶縁手袋をご着用ください。
  • 絶縁機能はグリップ部と赤色の軸カバーのみです。
  • 黄色の軸カバーが見えた場合や工具本体に破損等がみられる場合は直ちに使用を中止してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガドラ絶縁ドライバー NO.960マイナスドライバーの型番96008575のページです。 型番96008575に関する仕様情報を記載しております。
メガドラ絶縁ドライバー NO.960マイナスドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガドラ絶縁ドライバー NO.960マイナスドライバー
メガドラ絶縁ドライバー No.960 プラスドライバー
メガドラ絶縁ドライバー NO.960 セット品
絶縁ドライバー(マイナス/プラス)
絶縁マイナスドライバー 全長125~320mm
エレクトロ絶縁スリムドライバーセット
メーカーベッセルベッセルベッセルPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,4471,4072,9961,4571,290 -6,348 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
先端規格マイナス(-)プラス(+)プラス(+)/マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)マイナス(-)-
単品・セット区分単品単品セット品単品単品セット品
適用規格IEC60900IEC60900IEC60900無し無しIEC60900 / 欧州規格EN60900
材質1軸:クロムバナジウム鋼軸:クロムバナジウム鋼軸:クロムバナジウム鋼---
材質2グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマーグリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマーグリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト