ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

リフラー カギ丸(コテ)

リフラー カギ丸(コテ) LR12985-2
通常単価(税別)
6,294
税込単価
6,923
通常出荷日:5日目

【特長】・バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてき...

詳細を確認

型番:

LR12985-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LR12985-2の仕様・寸法情報

断面形状
目の粗さ
細目 / 中目 / 油目
ヤスリ部有効長(mm)
15
ヤスリ部幅(mm)
2.1
単品/パック/セット
単品
JANコード
4518007875232
トラスココード
852-8533
全長(mm)
150
質量(g)
13.000
仕上げ
#2
目の種類
#0:25cuts/cm(中目~細目当)、#2:38cuts/cm(細目~油目相当)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LR12985-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,294
( 6,923 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。
・バローベのリフラー(金型コテヤスリ)は、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。
・バローベ社製品は、目の粗さを番手で表示しています。
【用途】
・金型の研磨加工

商品情報

商品スペック

LR12985-2

  • 目の粗さ#0:25cuts/cm(中目~細目当)
  • 目の粗さ#2:38cuts/cm(細目~油目相当)
  • タイプ:#2
  • 全長(mm):150
  • 刃長(mm):15
  • 刃幅(mm):2.1
  • 形状:カギ丸(コテ)
  • 質量:13g

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リフラー カギ丸(コテ)の型番LR12985-2のページです。 型番LR12985-2に関する仕様情報を記載しております。
リフラー カギ丸(コテ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リフラー カギ丸(コテ)
リフラー 刀刃(コテ)
ステンレス用ヤスリ 5本型
ヤスリセット 3種セット BP入り
組ヤスリ ブライト900エクストリーム
組ヤスリ 各種形状
メーカーバローベバローベツボサンツボサンツボサントラスコ中山
通常価格6,2948,5782,3002,3813,700 -960 -
通常出荷日5日目5日目1日目4日目在庫品1日目〜1日目〜
断面形状刀刃平 / 半丸 / 丸-
目の粗さ細目 / 中目 / 油目細目 / 中目 / 油目-細目--
ヤスリ部有効長(mm)151711065-110
ヤスリ部幅(mm)2.14.511---
単品/パック/セット単品単品単品セット単品単品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト