ツール用品技術窓口

垂直アーム

通常単価(税別)
86,80577,759
税込単価
95,48685,535
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ネジ締めドライバーの押し付け荷重が大幅に軽減され、安定した垂直動作が行えます。・セル生産台な...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • JANコード
    4907587314505
  • トラスココード
    109-8971
  • 質量(g)
    3100.0
  • アーム長さ(mm)
    471
  • 適合機種
    VEシリーズ全機種
  • 最大反力(N・m)
    5
  • 主柱高さ×主柱径(mm)
    705×Φ16
  • 材質1
    主柱:鉄、ホルダー
  • 材質2
    アーム部:アルミ
  • タイプ
    リニア

ご注意

  • 取り付け前にご使用の電動ドライバーが対応機種であることを確認してください。
  • 間違った取り付けで使用されますと、機器の故障または作業者が負傷する危険性があります。
  • 電動ドライバーのプラグを抜いてから取り付けてください。
  • 本製品の設置についてシャコ万力を使用しないでください。
  • 本製品に対応機種以外の製品、または他社製品を付けないでください。

型番:

VAB-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VAB-5の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
JANコード
4907587314505
トラスココード
109-8971
質量(g)
3100.0
アーム長さ(mm)
471
適合機種
VEシリーズ全機種
最大反力(N・m)
5
主柱高さ×主柱径(mm)
705×Φ16
材質1
主柱:鉄、ホルダー
材質2
アーム部:アルミ
タイプ
リニア
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
VAB-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,80577,759
( 85,535 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジ締めドライバーの押し付け荷重が大幅に軽減され、安定した垂直動作が行えます。
・セル生産台などスペースの限られる作業環境に最適です。
・ネジの傾きによる作業ロスを防止して確実なネジ締めが行えます。
・ツールバランサーにより、アームとネジ締めドライバー全体の重量を軽減させています。
・アルミ部品を多用し、軽減化を図っています。
・水平アーム長さの調節やアーム傾斜角度を三段階(0°、22.5°、45°)で変更することができます。
【用途】
・組み立てラインでの作業に。
【材質】
・主柱:鉄、ホルダー
・アーム部:アルミ

ご注意

  • 取り付け前にご使用の電動ドライバーが対応機種であることを確認してください。
  • 間違った取り付けで使用されますと、機器の故障または作業者が負傷する危険性があります。
  • 電動ドライバーのプラグを抜いてから取り付けてください。
  • 本製品の設置についてシャコ万力を使用しないでください。
  • 本製品に対応機種以外の製品、または他社製品を付けないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

垂直アームの型番VAB-5のページです。 型番VAB-5に関する仕様情報を記載しております。
垂直アームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
垂直アーム
ハンドフリーアーム (アタッチメント交換式本体)
バッテリーパック 18V
充電器 LEDランプ付
HFB-300-1専用アタッチメント(固定式) HFB-D
HFB-300-1専用アタッチメント(旋回式) HFB-R
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格86,805135,04435,71526,78610,20014,700
通常出荷日4日目5日目1日目1日目5日目5日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
JANコード490758731450549075870121284545695600891454569560088449075870121354907587012142
トラスココード109-8971215-2818161-2837161-2836215-2834215-2820
質量(g)3100.03960.0630700210.000310.000
アーム長さ(mm)471300+300----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト