ツール用品技術窓口

ハンドフリーアーム (アタッチメント交換式本体)

通常単価(税別)
126,013
税込単価
138,614
通常出荷日:5日目

【特長】・ツールや作業に合わせて、アタッチメントの組み合わせが自由です。・取り付けたツールを垂直・水平...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • JANコード
    4907587012128
  • トラスココード
    215-2818
  • 質量(g)
    3960.0
  • アーム長さ(mm)
    300+300
  • 最大反力(N・m)
    5.2~10
  • 主柱径(mm)
    20
  • 主柱高さ(mm)
    500
  • 材質1
    主柱:鉄
  • 材質2
    アーム:アルミ
  • 材質3
    ホルダー部:鉄

ご注意

  • 取り付けるアタッチメントにより最大反力が変わります。
  • 取り付け前にご使用の電動ドライバーが対応機種であることを確認してください。
  • 間違った取り付けで使用されますと、機器の故障または作業者が負傷する危険性があります。
  • 電動ドライバーのプラグを抜いてから取り付けてください。
  • 本製品に対応機種以外の製品、または他社製品を付けないでください。

型番:

HFB-300-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HFB-300-1の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
JANコード
4907587012128
トラスココード
215-2818
質量(g)
3960.0
アーム長さ(mm)
300+300
最大反力(N・m)
5.2~10
主柱径(mm)
20
主柱高さ(mm)
500
材質1
主柱:鉄
材質2
アーム:アルミ
材質3
ホルダー部:鉄
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HFB-300-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,013
( 138,614 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツールや作業に合わせて、アタッチメントの組み合わせが自由です。
・取り付けたツールを垂直・水平/同じ角度で移動できるので、作業環境に最適なアームを選択できます。
・手腕のように自在に動くツールアームです。
・旋回式(Rタイプ)アタッチメントは、ツール取付部が旋回します。
・反動トルクの大きなタッピングねじ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。
・ホルダー(Hタイプ)は、ツール外径に合ったサイズを選べ、安定した取り付けができます。
【用途】
・組み立てラインでの作業などに。
【材質】
・主柱:鉄
・アーム:アルミ
・ホルダー部:鉄

ご注意

  • 取り付けるアタッチメントにより最大反力が変わります。
  • 取り付け前にご使用の電動ドライバーが対応機種であることを確認してください。
  • 間違った取り付けで使用されますと、機器の故障または作業者が負傷する危険性があります。
  • 電動ドライバーのプラグを抜いてから取り付けてください。
  • 本製品に対応機種以外の製品、または他社製品を付けないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドフリーアーム (アタッチメント交換式本体)の型番HFB-300-1のページです。 型番HFB-300-1に関する仕様情報を記載しております。
ハンドフリーアーム (アタッチメント交換式本体)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドフリーアーム (アタッチメント交換式本体)
垂直アーム
HFB-300-1専用アタッチメント(固定式) HFB-D
HFB-300-1専用アタッチメント(旋回式) HFB-R
充電器 LEDランプ付
バッテリーパック 18V
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格126,01381,04510,20014,17925,83533,497
通常出荷日5日目4日目5日目5日目1日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
JANコード490758701212849075873145054907587012135490758701214245456956008844545695600891
トラスココード215-2818109-8971215-2834215-2820161-2836161-2837
質量(g)3960.03100.0210.000310.000700630
アーム長さ(mm)300+300471----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト