ツール用品技術窓口

ハンドフリー

通常単価(税別)
98,00787,794
税込単価
107,80896,573
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・二本のアームをリンク構造でつないでいるリンクアーム型で、ツールホルダーは旋回します。・アーム...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • JANコード
    4907587315182
  • トラスココード
    109-8968
  • 質量(g)
    2700.0
  • アーム長さ(mm)
    300×2
  • 適合機種
    VE-3000、VE-4000系、VE4500、VE-5000系、VE-6000系
  • 最大反力(N・m)
    4.5
  • 主柱高さ×主柱径(mm)
    400×Φ19
  • 材質1
    主柱:鉄
  • 材質2
    アーム:アルミ
  • 材質3
    ホルダー部:鉄
  • タイプ
    ダブルリンクアーム

ご注意

  • 取り付け前にご使用の電動ドライバーが対応機種であることを確認してください。
  • 間違った取り付けで使用されますと、機器の故障または作業者が負傷する危険性があります。
  • 電動ドライバーのプラグを抜いてから取り付けてください。
  • 本製品の設置についてシャコ万力を使用しないでください。
  • 本製品に対応機種以外の製品、または他社製品を付けないでください。

型番:

HFC1-300DR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HFC1-300DRの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
JANコード
4907587315182
トラスココード
109-8968
質量(g)
2700.0
アーム長さ(mm)
300×2
適合機種
VE-3000、VE-4000系、VE4500、VE-5000系、VE-6000系
最大反力(N・m)
4.5
主柱高さ×主柱径(mm)
400×Φ19
材質1
主柱:鉄
材質2
アーム:アルミ
材質3
ホルダー部:鉄
タイプ
ダブルリンクアーム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HFC1-300DR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,00787,794
( 96,573 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二本のアームをリンク構造でつないでいるリンクアーム型で、ツールホルダーは旋回します。
・アームの移動範囲が広く、自由度が高いです。
・動力ツールを平行移動でき、締め付け精度が安定します。
・スプリングによる、重量負荷を軽減するツールバランサー効果があります。
・握っている手にかかる動力ツールの反動を抑えます。
・動力ツールの重量による握力や腕力の疲労を軽減します。
・テーブルなどに取り付けて作業を行えます。
・アームを垂直に移動できるので、まっすぐにネジ締めができ、打ち込みの失敗を減らします。
・均一の締め付け動作ができ、バラつきを低減します。
【用途】
・組み立てラインでの作業に。
【材質】
・主柱:鉄
・アーム:アルミ
・ホルダー部:鉄

ご注意

  • 取り付け前にご使用の電動ドライバーが対応機種であることを確認してください。
  • 間違った取り付けで使用されますと、機器の故障または作業者が負傷する危険性があります。
  • 電動ドライバーのプラグを抜いてから取り付けてください。
  • 本製品の設置についてシャコ万力を使用しないでください。
  • 本製品に対応機種以外の製品、または他社製品を付けないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドフリーの型番HFC1-300DRのページです。 型番HFC1-300DRに関する仕様情報を記載しております。
ハンドフリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドフリー
垂直アーム
ハンドフリーアーム (アタッチメント交換式本体)
バッテリーパック 18V
充電器 LEDランプ付
HFB-300-1専用アタッチメント(固定式) HFB-D
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格98,00786,805135,04435,71526,78610,200
通常出荷日1日目4日目5日目1日目1日目5日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
JANコード490758731518249075873145054907587012128454569560089145456956008844907587012135
トラスココード109-8968109-8971215-2818161-2837161-2836215-2834
質量(g)2700.03100.03960.0630700210.000
アーム長さ(mm)300×2471300+300---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト