17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアラチェットレンチ(エコノミータイプ)

通常単価(税別)
12,788
税込単価
14,067
通常出荷日:4日目

【特長】・エコノミータイプのエアラチェットレンチです。・車両整備などのネジの脱着に最適です。・回転調整...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    10
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • ソケット差込角 (mm)
    9.5
  • 最大締付トルク (N・m)
    20
  • 無負荷回転数 (rpm)
    250
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.35
  • 排気
    後方
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • トラスココード
    256-6779
  • 全長(mm)
    165
  • JANコード
    4550414197439
  • 質量(g)
    500
  • 使用エアホース内径(mm)
    6

ご注意

  • 消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
  • 正しい周速回転数にあったものをご使用ください。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

ARR38
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ARR38の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
能力ボルト径(mmφ)
10
使用空気圧力(MPa)
0.6
ソケット差込角(mm)
9.5
最大締付トルク(N・m)
20
無負荷回転数(rpm)
250
空気消費量(m³/min)
0.35
排気
後方
ホース取付口
Rc1/4
トラスココード
256-6779
全長(mm)
165
JANコード
4550414197439
質量(g)
500
使用エアホース内径(mm)
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ARR38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,788
( 14,067 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エコノミータイプのエアラチェットレンチです。
・車両整備などのネジの脱着に最適です。
・回転調整のしやすいスロットルレバーです。
【用途】
・車両の内装、外装、エンジン回りのネジの脱着作業に。
・機械などの分解、組み立て作業に。
・あらゆるネジ・ボルトの脱着作業に。

ご注意

  • 消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
  • 正しい周速回転数にあったものをご使用ください。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアラチェットレンチ(エコノミータイプ)の型番ARR38のページです。 型番ARR38に関する仕様情報を記載しております。
エアラチェットレンチ(エコノミータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアラチェットレンチ(エコノミータイプ)
9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ)
(3/8"DR)ミニエアーラチェットレンチEA157DG-1
(1/2"DR)エアーラチェットレンチEA157HB-1
トラスコ中山 エアラチェットレンチ
エアラチェットレンチ CP9427
メーカートラスコ中山KTC(京都機械工具)エスコエスコトラスコ中山シカゴニューマチック
通常価格12,78827,47517,65121,48714,24521,273
通常出荷日4日目3日目1日目2日目1日目4日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
能力ボルト径(mmφ)101010121010
使用空気圧力(MPa)0.60.620.620.630.620.63
ソケット差込角(mm)9.59.59.52512.712.79.5
最大締付トルク(N・m)2068602443035
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト