ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

片頭ボールポイント 剛彩ビット 5本組アソート【5個入り】

通常単価(税別)
2,399
税込単価
2,639
通常出荷日:1日目

【特長】・平均傾き角度は26°(設計値)、しかもボール首部の断面積が大きいので耐久性は抜群です。・六角...

詳細を確認
  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
詳細を確認

型番:

GS5P-36
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

GS5P-36の仕様・寸法情報

先端形状
六角
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
3 ~ 8
ボールポイント
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
150
マグネット
あり
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
セット
JANコード
4907587337023
トラスココード
102-6695
質量(g)
196.800
セット内容(本)
5
アソート
セット内容
5本(対辺3×150mm、対辺4×150mm、対辺5×150mm、対辺6×150mm、対辺8×150mm)
材質1
ダイハード鋼(最高硬度HRC62):対辺3、4、5、6
材質2
特殊工具鋼:対辺8
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GS5P-36
最小発注数量
5パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,399
( 2,639 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平均傾き角度は26°(設計値)、しかもボール首部の断面積が大きいので耐久性は抜群です。
・六角面にカラー印刷しており、塗装品のようなにじみがなくシャープなエッジです。
・精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現しました。
・10色カラーでサイズを色分けし、ビットが選びやすくなっています。
・ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用しています。(対辺8を除く)
・強くてしなやかなで耐久性は抜群です。
・刃先部分にはメッキや塗装がつかないためネジとの食いつきが良く、様々なネジにフィットします。
【用途】
・建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。
【材質】
・ダイハード鋼(最高硬度HRC62):対辺3、4、5、6
・特殊工具鋼:対辺8

ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片頭ボールポイント 剛彩ビット 5本組アソートの型番GS5P-36のページです。 型番GS5P-36に関する仕様情報を記載しております。
片頭ボールポイント 剛彩ビット 5本組アソートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片頭ボールポイント 剛彩ビット 5本組アソート
片頭ボールポイント 剛彩ビット 5本組(アソート) No.GS5P
片頭ヘックス 剛彩ビット アソート GS5Pシリーズ
片頭ボールポイント 剛彩ビット GSBPシリーズ
片頭ヘックス 剛彩ビット ダイハード鋼 GSH080S
5本組[Hexagon]ドライバービットEA611BR-100
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルエスコ
通常価格2,3992,3221,496 -507 -4631,520
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜2日目1日目
先端形状六角六角六角六角六角六角
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)3 / 4 / 5 / 6 / 83 / 4 / 5 / 6 / 82.5 / 3 / 4 / 5 / 6-82.5 / 3 / 4 / 5 / 6
ボールポイント---
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト