17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

片頭ヘックス 剛彩ビット アソート GS5Pシリーズ【1~5個入り】

通常単価(税別)
1,4962,001
税込単価
1,6462,201
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・六角穴付きボルト、六角穴付き止めねじ用のビットです・ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC6...

詳細を確認
  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

セット内容

最小発注数量
65
4907587336798
102-6696
70.600
5本(対辺2.5×65mm、対辺3×65mm、対辺4×65mm、対辺5×65mm、対辺6×65mm)
3パック

5個入り

150
4907587336873
102-6697
165.300
5本(対辺2.5×150mm、対辺3×150mm、対辺4×150mm、対辺5×150mm、対辺6×150mm)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,496
( 1,646 )
1日目
2,001
( 2,201 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角穴付きボルト、六角穴付き止めねじ用のビットです
・ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用しています
・強くてしなやかなで耐久性は抜群です
・六角面にカラー印刷しており、塗装品のようなにじみがなくシャープなエッジです
・精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現しました
・刃先部分にはメッキや塗装がつかないためねじとの食いつきが良く、様々なねじにフィットします
【用途】
・建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに

ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。

商品情報

商品スペック

GS5P-31

  • 先端:マグネット入り
  • ダイハード鋼
  • 18Vインパクト対応
  • 差込軸(mm):6.35
  • 軸色:橙(対辺2.5)、黄(対辺3)、黄緑(対辺4)、緑(対辺5)、青(対辺6)
  • 片頭
  • セット内容:5本(対辺2.5×65mm、対辺3×65mm、対辺4×65mm、対辺5×65mm、対辺6×65mm)
  • シャンク径(mm):6.35
  • 全長(mm):65
  • 対辺(mm):2.5、3、4、5、6
  • セット内容(本):5
  • 材質:ダイハード鋼(最高硬度HRC62)
  • 質量:70.6g

GS5P-32

  • ダイハード鋼
  • 先端:マグネット入り
  • 18Vインパクト対応
  • 差込軸(mm):6.35
  • 軸色:橙(対辺2.5)、黄(対辺3)、黄緑(対辺4)、緑(対辺5)、青(対辺6)
  • 片頭
  • 対辺(mm):2.5、3、4、5、6
  • 全長(mm):150
  • シャンク径(mm):6.35
  • セット内容:5本(対辺2.5×150mm、対辺3×150mm、対辺4×150mm、対辺5×150mm、対辺6×150mm)
  • セット内容(本):5
  • 材質:ダイハード鋼(最高硬度HRC62)
  • 質量:165.3g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

片頭ヘックス 剛彩ビット アソート GS5Pシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片頭ヘックス 剛彩ビット アソート GS5Pシリーズ
片頭ボールポイント 剛彩ビット 5本組アソート
片頭ヘックス 剛彩ビット ダイハード鋼 GSH080S
5本組[Hexagon]ドライバービットEA611BR-100
8本組[Hexagon]ドライバービットEA611DC-20
4本組[Hexagon]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-10A
メーカーベッセルベッセルベッセルエスコエスコエスコ
通常価格1,496-2,3994631,5202,9808,790
通常出荷日1日目〜1日目2日目1日目2日目1日目
先端形状六角六角六角六角六角六角
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)2.5 / 3 / 4 / 5 / 63 / 4 / 5 / 6 / 882.5 / 3 / 4 / 5 / 61.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 83 / 4 / 5 / 6
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
マグネットありありなしなしなし-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト