17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

片頭トルクス 剛彩ビット 5本組アソート【5個入り】

通常単価(税別)
2,2713,159
税込単価
2,4983,475
通常出荷日:1日目

【特長】・トルクス(R)独特なネジ穴形状にフィットする世界標準の寸法で加工しています。・正式ライセンス...

詳細を確認
  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

セット内容

最小発注数量
65
4907587337146
102-6692
67.000
T10H 65mm、T15H 65mm、T20H 65mm、T25H 65mm、T30H 65mm
10パック

5個入り

150
4907587337221
102-6693
141.400
T10H 150mm、T15H 150mm、T20H 150mm、T25H 150mm、T30H 150mm
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,271
( 2,498 )
1日目
3,159
( 3,475 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクス(R)独特なネジ穴形状にフィットする世界標準の寸法で加工しています。
・正式ライセンスをもとに製造するトルクス(R)ビットです。

ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。

商品情報

商品スペック

GS5P-33

  • 先端:マグネット入り
  • トルクス(いじり止め付き)
  • 18Vインパクト対応
  • 軸色:橙(T10H)、水(T15H)、黄(T20H)、黄緑(T25H)、緑(T30H)
  • 片頭
  • 刃先:T10H、T15H、T20H、T25H、T30H
  • 全長(mm):65
  • シャンク径(mm):6.35
  • 先端マグネット:入り
  • 色:橙、水、黄、黄緑、緑
  • セット内容:T10H 65mm、T15H 65mm、T20H 65mm、T25H 65mm、T30H 65mm
  • 材質:ビット材
  • 質量:67g

GS5P-34

  • 先端:マグネット入り
  • 18Vインパクト対応
  • 軸色:橙(T10H)、水(T15H)、黄(T20H)、黄緑(T25H)、緑(T30H)
  • 片頭
  • トルクス(いじり止め付き)
  • 刃先:T10H、T15H、T20H、T25H、T30H
  • 全長(mm):150
  • シャンク径(mm):6.35
  • 先端マグネット:入り
  • 色:橙、水、黄、黄緑、緑
  • セット内容:T10H 150mm、T15H 150mm、T20H 150mm、T25H 150mm、T30H 150mm
  • 材質:ビット材
  • 質量:141.4g
 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

片頭トルクス 剛彩ビット 5本組アソートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片頭トルクス 剛彩ビット 5本組アソート
片頭トルクス(R) 剛彩ビット GSVT08SH
5本組[Torx]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-20A
6本組[Torx]ドライバービットEA611AL-1
ビットラチェットセット
3/8"DR(1/4"Hex) コンビネーションドライバービットセット EA550BP-61
メーカーベッセルベッセルエスコエスコTONEエスコ
通常価格2,271-66010,4078,0005,01320,971
通常出荷日1日目1日目2日目3日目在庫品1日目2日目
先端形状トルクス(いじり止め)トルクス(いじり止め)トルクス(いじり止め)トルクス(いじり止め)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め)プラス(+) / 六角 / トルクス / ポジドライブ
先端サイズ・トルクスT10H / T15H / T20H / T25H / T30HT8HT10 / T15 / T20 / T25 / T30T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T6 / T7 / T8 / T9T10 / T15 / T20 / T25
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
マグネットありありなしなしありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト