17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

小型電動ドライバー用ビット

小型電動ドライバー用ビット
通常単価(税別)
224389
税込単価
246428
通常出荷日:1日目

【特長】・コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締めの作...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・プラス(+)

全長

(mm)

先端部軸径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

最小発注数量
No.0
60
2.5
4907587332561
371-3407
5.000
-
10個
No.0
60
2
4907587605047
143-7336
4.600
工業用特殊合金鋼
10個
No.0
100
2
4907587605061
143-7357
8.400
工業用特殊合金鋼
10個
No.1
60
3
4907587605726
143-7278
5.000
工業用特殊合金鋼
10個
No.1
80
3
4907587605733
143-7308
7.000
工業用特殊合金鋼
10個
No.2
120
4
4907587605924
143-8909
11.800
工業用特殊合金鋼
10個
No.2
80
4
4907587332493
143-8853
7.800
工業用特殊合金鋼
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
281
( 309 )
1日目
224
( 246 )
1日目
358
( 394 )
1日目
224
( 246 )
1日目
306
( 337 )
1日目
389
( 428 )
1日目
275
( 303 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締めの作業に対応する高精度ビットです。
【用途】
・精密小ネジの締め付けに。

商品情報

商品スペック

D7302.560

  • 刃先:(+)0
  • 全長(mm):60
  • 軸径(mm):2
  • シャンク径(mm):4
  • 差込口:丸軸
  • 適合メーカー:ベッセル、HIOS
  • 呼称:D73
  • 質量:5g

D730220100

  • ハイオスビット
  • 刃先:(+)0
  • 全長(mm):100
  • 軸径(mm):2
  • シャンク径(mm):4
  • 差込口:丸軸
  • 適合メーカー:ベッセル、HIOS
  • 軸長(mm):20
  • 呼称:D73
  • 材質:工業用特殊合金鋼
  • 質量:8.4g

D73022060

  • ハイオスビット
  • 刃先:(+)0
  • 全長(mm):60
  • 軸径(mm):2
  • シャンク径(mm):4
  • 差込口:丸軸
  • 適合メーカー:ベッセル、HIOS
  • 呼称:D73
  • 軸長(mm):20
  • 材質:工業用特殊合金鋼
  • 質量:4.6g

D73132060

  • ハイオスビット
  • 刃先:(+)1
  • 全長(mm):60
  • 軸径(mm):3
  • シャンク径(mm):4
  • 差込口:丸軸
  • 適合メーカー:ベッセル、HIOS
  • 呼称:D73
  • 軸長(mm):20
  • 材質:工業用特殊合金鋼
  • 質量:5g

D73132080

  • ハイオスビット
  • 刃先:(+)1
  • 全長(mm):80
  • 軸径(mm):3
  • シャンク径(mm):4
  • 差込口:丸軸
  • 適合メーカー:ベッセル、HIOS
  • 呼称:D73
  • 軸長(mm):20
  • 材質:工業用特殊合金鋼
  • 質量:7g

D7324120

  • ハイオスビット
  • 刃先:(+)2
  • 全長(mm):120
  • 軸径(mm):4
  • シャンク径(mm):4
  • 差込口:丸軸
  • 適合メーカー:ベッセル、HIOS
  • 呼称:D73
  • 材質:工業用特殊合金鋼
  • 質量:11.8g

D732480

  • ハイオスビット
  • 刃先:(+)2
  • 全長(mm):80
  • 軸径(mm):4
  • シャンク径(mm):4
  • 差込口:丸軸
  • 適合メーカー:ベッセル、HIOS
  • 呼称:D73
  • 材質:工業用特殊合金鋼
  • 質量:7.8g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型電動ドライバー用ビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型電動ドライバー用ビット
ドライバービット D76(+)2×5×100
精密ビット No.D73 トルクスビット(ハイオス用)
精密ビット No.D76 トルクスビット(ハイオス用)
精密ビット デルボ用 No.D71 対辺軸径4.0
精密ビット ハイオス用 No.D73 マイナス 先端細軸径 2~3mm
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格224-288740 -758 -491346 -
通常出荷日1日目4日目1日目〜在庫品1日目〜4日目1日目〜
先端形状プラス(+)プラス(+)トルクストルクス六角マイナス(-)
差込部形状ストレートストレートストレートストレートハーフムーンストレート
差込部径・ストレート(mm)454544
両頭/片頭片頭片頭片頭片頭片頭片頭
単品/セット/パック単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト