17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

産業用ビット(ダイハード鋼)

通常単価(税別)
281448
税込単価
309493
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・ダイハード鋼かつ高硬度HRC62で折れにくい、曲がりにくい、摩耗しにくいです。・ねじれで衝撃...

詳細を確認
  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
100
4907587015778
226-1454
14.900
10個
150
4907587015785
226-1601
29.600
10個
65
4907587015761
226-1629
10.700
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
344
( 378 )
4日目
448
( 493 )
2日目
281
( 309 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイハード鋼かつ高硬度HRC62で折れにくい、曲がりにくい、摩耗しにくいです。
・ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。
・刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応しています。
・36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
【用途】
・小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結の刃先折損に。
【材質】
・特殊鋼材(ダイハード鋼)

ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用ビット(ダイハード鋼)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業用ビット(ダイハード鋼)
産業用両頭ビット(ダイハード鋼)
産業用ビット (ダイハード鋼)(両頭ビット) B43 +2×75mm
電動ドリル用ドライバビットセット(6本組) DB2-600S
両頭 剛彩ビット マグネット入り GS14シリーズ
剛彩ビットベルト
メーカーベッセルベッセルベッセルトップ工業ベッセルベッセル
通常価格281-207 -2302,298428 -1,989
通常出荷日2日目〜2日目〜4日目在庫品1日目1日目〜4日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.2No.2-No.1 / No.2 / No.3
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
両頭/片頭片頭両頭両頭両頭両頭両頭 / 片頭
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト