ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

産業用ビット (ダイハード鋼)(両頭ビット) B43 +2×75mm

産業用ビット (ダイハード鋼)(両頭ビット) B43 +2×75mm B43275DX
通常単価(税別)
230
税込単価
253
通常出荷日:4日目

【特長】・ダイハード鋼かつ高硬度HRC62で折れにくい、曲がりにくい、摩耗しにくいです。・ねじれで衝撃...

詳細を確認
  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
詳細を確認

型番:

B43275DX
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B43275DXの仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
75
両頭/片頭
両頭
単品/セット/パック
単品
JANコード
4907587015792
トラスココード
226-1593
質量(g)
16.500
セット内容(本)
10
硬さ
DX(HRC62)
材質1
特殊鋼材(ダイハード鋼)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B43275DX
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
230
( 253 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイハード鋼かつ高硬度HRC62で折れにくい、曲がりにくい、摩耗しにくいです。
・ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。
・刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応しています。
・36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
【用途】
・小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結の刃先折損に。
【材質】
・特殊鋼材(ダイハード鋼)

ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。

商品情報

商品スペック

B43275DX

  • 刃先:(+)2
  • 全長(mm):75
  • シャンク径(mm):6.35
  • 硬さ:DX(HRC62)
  • セット内容(本):10
  • 材質:特殊鋼材(ダイハード鋼)
  • 質量:16.5g

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

産業用ビット (ダイハード鋼)(両頭ビット) B43 +2×75mmの型番B43275DXのページです。 型番B43275DXに関する仕様情報を記載しております。
産業用ビット (ダイハード鋼)(両頭ビット) B43 +2×75mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業用ビット (ダイハード鋼)(両頭ビット) B43 +2×75mm
ドライバービットセット(43本入)
両頭 剛彩ビット マグネット入り GS14シリーズ
8pドライバービットPh2 50
ブレないビット(片頭) DCシリーズ
両頭 剛彩ビット ダイハード鋼 GS10Pシリーズ
メーカーベッセルボッシュベッセルボッシュベッセルベッセル
通常価格2306,300428 -2,600866 -1,574 -
通常出荷日4日目2日目1日目〜4日目4日目2日目
先端形状プラス(+)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ / ソケットプラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.1 / No.2 / No.3-No.2-No.2
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)7525 / 75-50--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト