ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

剛彩ビットベルト

通常単価(税別)
1,989
税込単価
2,188
通常出荷日:4日目

【特長】・ビット新材料のダイハード鋼を使用しており、強さと粘りが違います。・はがれにくい防錆塗装でサイ...

詳細を確認
  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
詳細を確認

型番:

GS10P-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GS10P-01の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
45 ~ 110
両頭/片頭
両頭 / 片頭
単品/セット/パック
セット
JANコード
4907587031495
トラスココード
390-2457
質量(g)
151.000
アソート
セット内容
片頭ビット [[+]]1×100mm1本、[[+]]2×100mm1本、両頭ビット [[+]]1×65mm1本、[[+]]2×45mm2本、[[+]]2×65mm2本、[[+]]2×110mm1本、[[+]]3×65mm1本、コンビビット[[+]]2/[[-]]6×65mm1本、ビットベルト1個
硬さ
DX(HRC62)
材質1
本体:ビット材・ベルト:PP
材質2
パック:PVC 台紙:紙

型番リスト

表示件数
型番
GS10P-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,989
( 2,188 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビット新材料のダイハード鋼を使用しており、強さと粘りが違います。
・はがれにくい防錆塗装でサイズを色分けしています。
・ビットベルト形状で10本のビットを収納、持ち運びや収納に便利です。
・片頭ビットは軸部が丸いのでワークに傷をつけにくく狭い場所の作業に最適です。
【用途】
・建築、内装、外装、製造組立など、様々なねじ締めに
【材質】
・本体:ビット材・ベルト:PP
・パック:PVC 台紙:紙

ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

剛彩ビットベルトの型番GS10P-01のページです。 型番GS10P-01に関する仕様情報を記載しております。
剛彩ビットベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
剛彩ビットベルト
両頭コンビ 剛彩ビット GS142611
ドライバービットセット(43本入)
5本組[+-]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-100A
マルチドライバー&ソケットセット
ビットラチェットセット
メーカーベッセルベッセルボッシュエスコボッシュTONE
通常価格1,9893996,3005,0214,0005,013
通常出荷日4日目1日目2日目2日目2日目在庫品1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ / ソケットプラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め)
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)663 / 4 / 5 / 65.54 / 5 / 65.5 / 6 / 8
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト