17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

見やすいビット(両頭)【10個入り】

通常単価(税別)
1,5082,111
税込単価
1,6592,322
通常出荷日:1日目

【特長】・刃先はスリムネジにあった先細仕様です。・頭の小さなネジや、沈め打ちに最適です。・強さとねばり...

詳細を確認
  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
65
4907587030436
373-4146
12
5パック

10個入り

110
4907587030443
373-4144
24.000
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,508
( 1,659 )
1日目
2,111
( 2,322 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先はスリムネジにあった先細仕様です。
・頭の小さなネジや、沈め打ちに最適です。
・強さとねばりがあるダイハード鋼を使用しています。
【用途】
・コンパネの沈み打ちや、床施工のミニビス打ちに。
【材質】
・ダイハード鋼

ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。

商品情報

商品スペック

DS10P2065F

  • 両頭ビット
  • マグネット入り
  • 刃先:(+)2
  • 全長(mm):65
  • 硬さ:HRC62
  • パック入数(本):10
  • 材質 :ダイハード鋼
  • 質量:12g

DS10P2110F

  • 両頭ビット
  • マグネット入り
  • 刃先:(+)2
  • 全長(mm):110
  • 硬さ:HRC62
  • パック入数(本):10
  • 材質 :ダイハード鋼
  • 質量:24g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

見やすいビット(両頭)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
見やすいビット(両頭)
両頭 剛彩ビット マグネット入り GS14シリーズ
両頭 剛彩ビット ダイハード鋼 GS10Pシリーズ
ナメないビット(両頭) 5本組
両頭ビット マグネット入り No.M-A14
両頭ビット パワー刃先 No.A14P
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格1,508-428 -1,574 -1,270218 -163 -
通常出荷日1日目1日目〜2日目4日目1日目1日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2-No.2No.2No.2No.2
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
マグネットありありありありありあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト