17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

マグネット入りビット 両頭 溝サイズ9mm

通常単価(税別)
163212
税込単価
179233
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。・オリジナル特殊合金鋼を使用しています...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

硬さ

最小発注数量
100
4907587011176
215-2821
24.000
H
10個
50
4907587011145
215-2813
11.000
H
10個
100
4907587011169
215-2809
24.000
G
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
212
( 233 )
4日目
163
( 179 )
2日目
203
( 223 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。
・オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
・品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
【材質】
・ビット材

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット入りビット 両頭 溝サイズ9mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット入りビット 両頭 溝サイズ9mm
W溝ビット(マグネット入り)
両頭ビット マグネット入り No.M-A14
サキスボスリムトーションビット(両頭・マグネット入り) SDT5Pシリーズ
“テーパースリムXビット”(マグネット入り)
両頭 剛彩ビット 赤 マグネット入り GS5Pシリーズ
メーカーベッセルトラスコ中山ベッセルベッセルサンフラッグベッセル
通常価格163-2,400218 -1,616 -1,748 -914 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.2No.2No.2No.2
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
マグネットありありありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト