ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ナメないビット(両頭) 5本組【5個入り】

通常単価(税別)
1,270
税込単価
1,397
通常出荷日:4日目

【特長】・ギザ部がネジのカムアウトを防止します。・足場の悪い、不安定な場所でも安定して打てます。・強さ...

詳細を確認
  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

DZ5P2110
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

DZ5P2110の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
110
マグネット
あり
両頭/片頭
両頭
単品/セット/パック
単品
JANコード
4907587029485
トラスココード
253-4518
質量(g)
125.000
硬さ
DX(HRC62)
材質1
ダイハード鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DZ5P2110
最小発注数量
5パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,270
( 1,397 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギザ部がネジのカムアウトを防止します。
・足場の悪い、不安定な場所でも安定して打てます。
・強さとねばりがあるダイハード鋼を使用しています。
【用途】
・間柱の固定や、バリアフリーの手すりの取り付けに。
【材質】
・ダイハード鋼

ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

DZ5P2110

  • 先端:マグネット入り
  • 刃先:(+)2
  • 全長(mm):110
  • シャンク径(mm):6.35
  • 硬さ:DX(HRC62)
  • セット内容(本):5
  • 材質:ダイハード鋼
  • 質量:125g

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナメないビット(両頭) 5本組の型番DZ5P2110のページです。 型番DZ5P2110に関する仕様情報を記載しております。
ナメないビット(両頭) 5本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナメないビット(両頭) 5本組
ナメないビット(片頭) 5本組
ナメないビット(両頭) DZ142110
ナメないビット(片頭) DZ162100
ブレないビット(片頭) DCシリーズ
両頭 剛彩ビット ダイハード鋼 GS10Pシリーズ
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格1,2701,569754858866 -1,574 -
通常出荷日4日目4日目2日目4日目4日目2日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.2No.2-No.2
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)110100110100--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト