17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

サキスボビット(ハイパワー刃先)

サキスボビット(ハイパワー刃先)
通常単価(税別)
168303
税込単価
185333
通常出荷日:1日目

【特長】・ハードジョイントに最適な両頭ビットです。・刃厚を大きくし強度をアップしました。タッピング/ド...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
65
4907587359759
829-0743
15.000
10個
82
4907587359766
829-0744
15.000
10個
110
4907587359773
829-0741
26.000
10個
150
4907587359780
829-0742
36.000
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
168
( 185 )
1日目
192
( 211 )
1日目
224
( 246 )
1日目
303
( 333 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハードジョイントに最適な両頭ビットです。
・刃厚を大きくし強度をアップしました。タッピング/ドリルネジなどのなべ頭ネジにフィットします。
・くびれ部のトーション効果で衝撃を緩和するので、ビットの跳ねを抑えてスムーズなネジ締め作業が行えます。
・ビットの使用量の多い現場や工場などに最適な10本入りです。
・さび止め効果の高いブラック仕上げです。
・摩耗やねじれ欠けが少なく、安定して使用していただける高硬度(H)です。
・刃先が見やすいサキスボ形状です。
・密封して保管できるジッパー付袋包装です。
【用途】
・根太打ち、階段施工、コンパネ、サッシ枠取付け。内装造作など。
【材質】
・工業用特殊合金鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

MS14H-2-110H

  • 18Vインパクト対応
  • 先端:マグネット入り
  • 両頭ビット
  • 刃先:(+)2
  • 全長(mm):110
  • シャンク径(mm):6.35
  • タイプ:両頭
  • 硬さ:H
  • 差込寸法(mm):6.35
  • 入数(本):10
  • セット内容:(+)2×110mm×10本
  • 材質:工業用特殊合金鋼
  • 質量:26g

MS14H-2-150H

  • 18Vインパクト対応
  • 先端:マグネット入り
  • 両頭ビット
  • 刃先:(+)2
  • 全長(mm):150
  • シャンク径(mm):6.35
  • タイプ:両頭
  • 硬さ:H
  • 差込寸法(mm):6.35
  • 入数(本):10
  • セット内容:(+)2×150mm×10本
  • 材質:工業用特殊合金鋼
  • 質量 :36g

MS14H-2-65H

  • 18Vインパクト対応
  • 先端:マグネット入り
  • 両頭ビット
  • 刃先:(+)2
  • 全長(mm):65
  • シャンク径(mm):6.35
  • タイプ:両頭
  • 硬さ:H
  • 差込寸法(mm):6.35
  • 入数(本):10
  • セット内容:(+)2×65mm×10本
  • 材質:工業用特殊合金鋼
  • 質量:15g

MS14H-2-82H

  • 18Vインパクト対応
  • 先端:マグネット入り
  • 両頭ビット
  • 刃先:(+)2
  • 全長(mm):82
  • シャンク径(mm):6.35
  • タイプ:両頭
  • 硬さ:H
  • 差込寸法(mm):6.35
  • 入数(本):10
  • セット内容:(+)2×82mm×10本
  • 材質:工業用特殊合金鋼
  • 質量:15g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サキスボビット(ハイパワー刃先)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サキスボビット(ハイパワー刃先)
タッピングビット(ブラック刃先・ハイパワー刃先) No.A14
両頭ビット パワー刃先 No.A14P
両頭ビット パワー刃先 No.B43P
両頭 剛彩ビット 赤 マグネット入り GS5Pシリーズ
アルファビット No.AL14
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格168-283163 -220914 -221
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.2No.2No.2No.2
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
マグネットありなしありなしありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト