17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

サキスボトーションビット 10本組【10個入り】

通常単価(税別)
2,0452,494
税込単価
2,2502,743
通常出荷日:1日目

【特長】・サキスボトーションビットの10本組です。・強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。・最...

詳細を確認
  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
65
4907587345431
207-0692
130.000
1パック

10個入り

82
4907587345448
207-0693
240.000
1パック

10個入り

110
4907587345455
207-0694
280.000
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,045
( 2,250 )
1日目
2,228
( 2,451 )
1日目
2,494
( 2,743 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サキスボトーションビットの10本組です。
・強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。
・最高硬度HRC62。
・くびれ部のクッション効果で電動インパクトの衝撃を吸収し、ビットが跳ねる事がなく、スムーズに打ち込めます。
・トーション効果により耐久性もUPします。
・大工さんへ向けた建築木工用ビットです。
【用途】
・ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。
・根太打ち、コンパネ取り付け、2×4などのロングビス、プラグレスビスもOK。
・各種リフォーム向けのロングサイズも用意。
【材質】
・新素材“ダイハード鋼”最高硬度HRC62

ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

SST10P2110F

  • 先端:マグネット入り
  • 36V対応(18Vにも対応)
  • マグネット入り
  • 両頭ビット
  • 10本組
  • 刃先:(+)2
  • 全長(mm):110
  • シャンク径(mm):6.35
  • 対辺(mm):6.35
  • タイプ:両頭
  • セット内容(本):10
  • 硬さ:HRC62
  • 材質:新素材"ダイハード鋼"最高硬度HRC62
  • 質量:280g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サキスボトーションビット 10本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サキスボトーションビット 10本組
サキスボスリムトーションビット 10本組
両頭 剛彩ビット ダイハード鋼 GS10Pシリーズ
片頭剛彩ビット(10本組)
段付スリムトーションビット(マグネット入り) 10本組
ナメないビット(両頭) 5本組
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルサンフラッグベッセル
通常価格2,045-2,365 -1,574 -1,638 -2,9701,270
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目4日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.2No.2No.2No.2
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
マグネットありありありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト