17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

小型電動ドライバー用ビット 丸軸

通常単価(税別)
5051,289
税込単価
5561,418
通常出荷日:1日目~4日目

ハーフムーン断面の差込口です。【特長】<D71T8×44>・各種小ねじ、薄板タッピングねじの締め付け用...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端形状

先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

先端サイズ・トルクス

軸径

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
トルクス
-
T8
3
4907587063717
371-3270
3個
六角
1.5
-
2
4907587333162
371-3091
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,289
( 1,418 )
1日目
505
( 556 )
4日目

詳細情報

基本情報

ハーフムーン断面の差込口です。
【特長】
<D71T8×44>
・各種小ねじ、薄板タッピングねじの締め付け用ビットです
・コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです
<D711.5244>
・時計、眼鏡、カメラの精密小ねじの締め付けに最適で
・品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります
【用途】
・適用メーカー:ハイオス・カノン(D71T8×44)
・適用メーカー:日東工器(デルボ)(D711.5244)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

D711.5244

  • 刃先:対辺1.5
  • 全長(mm):44
  • 軸径(mm):2
  • シャンク径(mm):4
  • 差込口:丸軸
  • 適合メーカー:DELVO
  • 呼称:D71
  • 材質:特殊合金鋼
  • 質量:3g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型電動ドライバー用ビット 丸軸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型電動ドライバー用ビット 丸軸
精密ビット No.D71 トルクスビット(デルボ用)
精密ビット デルボ用 No.D71 マイナス軸径2.5から3.0
精密ビット デルボ用 No.D71 対辺軸径4.0
[+PoziHexTorx]ビットセット(ラチェット・H付) EA562WA-11
5本組[Hexagon]ドライバービットEA611BR-100
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルエスコエスコ
通常価格505-507 -37049110,3901,520
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目4日目1日目1日目
差込部形状ハーフムーンハーフムーンハーフムーンハーフムーン六角六角
差込部径・ハーフムーン(mm)444---
全長(mm)444444442535
段付き----
両頭/片頭片頭片頭片頭片頭片頭片頭
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト