ツール用品技術窓口

エアマイクログラインダー MG6

通常単価(税別)
29,613
税込単価
32,574
通常出荷日:2日目

【特長】・6mm軸の工具が使用可能です。超硬ロータリーバーは8mm、軸付砥石は13mmまで使用可能です...

詳細を確認
  • チャック内径 (mm)
    6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    35000
  • 本体・関連商品
    本体
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 全長 (mm)
    146
  • 排気
    後方
  • JANコード
    4550414176038
  • トラスココード
    256-6790
  • 質量(g)
    240
  • ホース取付口
    RC1/4
  • 高さ(mm)
    26
  • 適合砥石(mm)
    13
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    0.18
  • 使用エアホース内径(mm)
    6

ご注意

  • 消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
  • 正しい周速回転数にあったものをご使用ください。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

MG6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MG6の仕様・寸法情報

チャック内径(mm)
6
無負荷回転数(rpm)
35000
本体・関連商品
本体
使用空気圧力(MPa)
0.6
全長(mm)
146
排気
後方
JANコード
4550414176038
トラスココード
256-6790
質量(g)
240
ホース取付口
RC1/4
高さ(mm)
26
適合砥石(mm)
13
空気消費量([[M3]]/min)
0.18
使用エアホース内径(mm)
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MG6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,613
( 32,574 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6mm軸の工具が使用可能です。超硬ロータリーバーは8mm、軸付砥石は13mmまで使用可能です。
・付属の3mmコレットを使用して3mm軸の工具が使用可能です。
・金型などの仕上げ研磨に最適です。
・ホース1M装着
【用途】
・スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業に。
・各種金型の精密仕上げに。
・バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。

ご注意

  • 消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
  • 正しい周速回転数にあったものをご使用ください。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアマイクログラインダー MG6の型番MG6のページです。 型番MG6に関する仕様情報を記載しております。
エアマイクログラインダー MG6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアマイクログラインダー MG6
エアマイクログラインダー"ゼムニューモータ"
エアマイクログラインダー SP-1900
エアマイクログラインダー MSG-3BSNL
エアマイクログラインダー ユーライト 3MM軸用
エアマイクログラインダー TMAG10SN
メーカートラスコ中山ゼムベッセルUHTUHTトラスコ中山
通常価格29,61357,00136,34436,41518,42018,375
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
チャック内径(mm)633333
無負荷回転数(rpm)350005000070000650005500060000
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
使用空気圧力(MPa)0.60.5+0.2-0.10.60.4~0.60.4~0.60.4~0.6
全長(mm)146152156143165155
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト