ツール用品技術窓口

電ドラボールプラス

通常単価(税別)
6,7235,770
税込単価
7,3956,347
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・回転数・トルク3段階切替モードを搭載しています。・強化ギアとボディで従来比20%強度アップし...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    3.6
  • 最大トルク (N・m)
    1.2・1.6・2.0
  • 重量 (g)
    170.000
  • 充電式
  • 柄径(mm)
    45
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    280・340・400
  • JANコード
    4907587029904
  • トラスココード
    390-2460
  • 材質1
    本体:PA6GF15+エラストマー、ビット:特殊合金鋼
  • 材質2
    ケース:紙、パック:プラ、ハンガー:PP、内装:紙、外装:紙
  • チャック能力(mm)
    6.35
  • 定格電流(A)
    0.8
  • 本体寸法(mm)
    147
  • セット内容
    本体、ビット(+)2×100mm×1本、充電ケーブル×1本
  • 差込角(mm)
    6.35
  • 充電時間(分)
    60
  • 最大締付トルク(N・m)
    2.0

ご注意

  • 必ず取扱い説明書をお読みください。
  • 電気作業ではショート・感電にご注意ください。
  • 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • ご家庭では、お子様に注意して保管してください。

型番:

220USBP1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

220USBP1の仕様・寸法情報

電圧(V)
3.6
最大トルク(N・m)
1.2・1.6・2.0
重量(g)
170.000
充電式
柄径(mm)
45
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
280・340・400
JANコード
4907587029904
トラスココード
390-2460
材質1
本体:PA6GF15+エラストマー、ビット:特殊合金鋼
材質2
ケース:紙、パック:プラ、ハンガー:PP、内装:紙、外装:紙
チャック能力(mm)
6.35
定格電流(A)
0.8
本体寸法(mm)
147
セット内容
本体、ビット(+)2×100mm×1本、充電ケーブル×1本
差込角(mm)
6.35
充電時間(分)
60
最大締付トルク(N・m)
2.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
220USBP1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,7235,770
( 6,347 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転数・トルク3段階切替モードを搭載しています。
・強化ギアとボディで従来比20%強度アップしました。
・充電時に迷わない、USBタイプCコネクタを採用しています。
・落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付きです。
【用途】
・電子端子台作業、分電盤端子作業、軽天ビスや長ネジ締め込みなどに
【材質】
・本体:PA6GF15+エラストマー、ビット:特殊合金鋼

ご注意

  • 必ず取扱い説明書をお読みください。
  • 電気作業ではショート・感電にご注意ください。
  • 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • ご家庭では、お子様に注意して保管してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電ドラボールプラスの型番220USBP1のページです。 型番220USBP1に関する仕様情報を記載しております。
電ドラボールプラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電ドラボールプラス
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813PB-41
充電式震動ドライバドリルHP333D
DC3.6Vドライバードリル(充電式)EA813RC-2B
DC18V振動ドライバードリルEA813RH-21
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813RF-51
メーカーベッセルエスコマキタエスコエスコエスコ
通常価格6,72394,39222,8907,42048,35347,598
通常出荷日1日目2日目3日目1日目2日目1日目
電圧(V)3.618直流10.83.61818
最大トルク(N・m)1.2・1.6・2.0低速40/高速13.9283.580低速80/高速22
重量(g)170.00021501100(バッテリ含む)35020001900
充電式
柄径(mm)45-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト