ツール用品技術窓口

クイックキャッチャーカラビナ付【3個入り】

通常単価(税別)
3,540
税込単価
3,894
通常出荷日:1日目

【特長】・ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯できます。・片手で抜き差しができ、差し込むだけでオー...

詳細を確認
  • 商品種類
    ケース・ホルダー
  • 全長 (mm)
    61
  • JANコード
    4907587359681
  • トラスココード
    792-1411
  • 差込角(mm)
    6.35
  • レッド・ブルー・イエロー
  • 幅(mm)
    20
  • カラビナ取付最大重量(g)
    1500
  • クイックキャッチャー取付最大重量(g)
    500
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 材質2
    カラビナ:アルミ、鉄
  • 材質3
    カラビナ:アルミ、鉄
  • セット内容
    クイックキャッチャー(レッド、ブルー、イエロー):各1個、カラビナ(ブラック):1個
  • 質量(g)
    96.000

ご注意

  • 他社製キーアダプターは取り付けできません。
  • ビットを奥まで差し込み、抜けないことを確認してからご使用ください。
  • 着脱時にはビットをしっかりと持ち、不意の落下を防いでください。
  • ドリルなどの鋭利な工具は危険ですので、取り付けないでください。
  • 衝撃によりスリーブが上がりビットが抜け落ちる場合がありますので、高所での使用にはご注意ください。

型番:

QB-K3C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

QB-K3Cの仕様・寸法情報

商品種類
ケース・ホルダー
全長(mm)
61
JANコード
4907587359681
トラスココード
792-1411
差込角(mm)
6.35
レッド・ブルー・イエロー
幅(mm)
20
カラビナ取付最大重量(g)
1500
クイックキャッチャー取付最大重量(g)
500
材質1
本体:アルミ
材質2
カラビナ:アルミ、鉄
材質3
カラビナ:アルミ、鉄
セット内容
クイックキャッチャー(レッド、ブルー、イエロー):各1個、カラビナ(ブラック):1個
質量(g)
96.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
QB-K3C
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,540
( 3,894 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯できます。
・片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。
・強力ボールチャックにより重量物も取付けできます。(最大500gまで)
・別売りのキーアダプター(QB-AD)を連結し、鍵なども携帯できます。
・軽量設計です。
【用途】
・建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に。
【材質】
・本体:アルミ
・カラビナ:アルミ、鉄
【セット内容】
・クイックキャッチャー(レッド、ブルー、イエロー):各1個
・カラビナ(ブラック):1個

ご注意

  • 他社製キーアダプターは取り付けできません。
  • ビットを奥まで差し込み、抜けないことを確認してからご使用ください。
  • 着脱時にはビットをしっかりと持ち、不意の落下を防いでください。
  • ドリルなどの鋭利な工具は危険ですので、取り付けないでください。
  • 衝撃によりスリーブが上がりビットが抜け落ちる場合がありますので、高所での使用にはご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックキャッチャーカラビナ付の型番QB-K3Cのページです。 型番QB-K3Cに関する仕様情報を記載しております。
クイックキャッチャーカラビナ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックキャッチャーカラビナ付
クイックキャッチャー(キーアダプター付)カラビナ・キーアダプター付
ガチマグキャッチャー レッド
首振りビットホルダー
ボールクイックキャッチャー
クイックキャッチャー QB-10
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格3,5401,8886603,3542,9981,359
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目〜
商品種類ケース・ホルダーケース・ホルダーネジマグキャッチャーアダプター-ケース・ホルダー
全長(mm)616120100-61
JANコード49075873596814907587359698490758702914049075873559594907587027610-
トラスココード792-1411792-1420258-0529254-5381244-2047-
差込角(mm)6.356.35--6.356.35
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト