ツール用品技術窓口

クイックキャッチャー(キーアダプター付)カラビナ・キーアダプター付【3個入り】

通常単価(税別)
1,888
税込単価
2,077
通常出荷日:1日目

【特長】・ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯できます。・片手で抜き差しができ、差し込むだけでオー...

詳細を確認
  • 商品種類
    ケース・ホルダー
  • 全長 (mm)
    61
  • JANコード
    4907587359698
  • トラスココード
    792-1420
  • 差込角(mm)
    6.35
  • 幅(mm)
    20
  • カラビナ取付最大重量(g)
    1500
  • キーアダプター取付最大重量(g)
    150
  • クイックキャッチャー取付最大重量(g)
    500
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 材質2
    キーアダプター:鉄
  • 材質3
    カラビナ:アルミ、鉄
  • セット内容
    クイックキャッチャー(ブラック):1個、キーアダプター:1個、カラビナ(ブラック):1個
  • 質量(g)
    63.000

ご注意

  • キーアダプターはQBシリーズ専用で、他の製品には取り付けて使用しないでください。
  • ビットを奥まで差し込み、抜けないことを確認してからご使用ください。
  • 着脱時にはビットをしっかりと持ち、不意の落下を防いでください。
  • 衝撃によりスリーブが上がりビットが抜け落ちる場合がありますので、高所での使用にはご注意ください。
  • キーアダプターでネジの本締めはできません。

型番:

QB-KBAD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

商品スペック

QB-KBAD

  • 差込角(mm):6.35
  • 全長(mm):61
  • 幅(mm):20
  • 長さ(mm):41
  • カラビナ取付最大重量(g):1500
  • クイックキャッチャー取付最大重量(g):500
  • キーアダプター取付最大重量(g):150
  • 材質
    本体:アルミ
    キーアダプター:鉄
    カラビナ:アルミ、鉄
  • 質量:63g
  • セット内容・付属品:クイックキャッチャー(ブラック):1個、キーアダプター:1個、カラビナ(ブラック):1個

QB-KBADの仕様・寸法情報

商品種類
ケース・ホルダー
全長(mm)
61
JANコード
4907587359698
トラスココード
792-1420
差込角(mm)
6.35
幅(mm)
20
カラビナ取付最大重量(g)
1500
キーアダプター取付最大重量(g)
150
クイックキャッチャー取付最大重量(g)
500
材質1
本体:アルミ
材質2
キーアダプター:鉄
材質3
カラビナ:アルミ、鉄
セット内容
クイックキャッチャー(ブラック):1個、キーアダプター:1個、カラビナ(ブラック):1個
質量(g)
63.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
QB-KBAD
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,888
( 2,077 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯できます。
・片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。
・強力ボールチャックにより重量物も取付けできます。(最大500gまで)
・キーアダプターは先端がこじあけ用にマイナス刃先になっており、塗料缶のフタあけに便利です。
・軽量設計です。
【用途】
・建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に。
【材質】
・本体:アルミ
・キーアダプター:鉄
・カラビナ:アルミ、鉄
【セット内容】
・クイックキャッチャー(ブラック):1個
・キーアダプター:1個
・カラビナ(ブラック):1個

ご注意

  • キーアダプターはQBシリーズ専用で、他の製品には取り付けて使用しないでください。
  • ビットを奥まで差し込み、抜けないことを確認してからご使用ください。
  • 着脱時にはビットをしっかりと持ち、不意の落下を防いでください。
  • 衝撃によりスリーブが上がりビットが抜け落ちる場合がありますので、高所での使用にはご注意ください。
  • キーアダプターでネジの本締めはできません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クイックキャッチャー(キーアダプター付)カラビナ・キーアダプター付の型番QB-KBADのページです。 型番QB-KBADに関する仕様情報を記載しております。
クイックキャッチャー(キーアダプター付)カラビナ・キーアダプター付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックキャッチャー(キーアダプター付)カラビナ・キーアダプター付
クイックキャッチャーカラビナ付
ガチマグキャッチャー レッド
首振りビットホルダー
クイックキャッチャー QB-10
精密ビット No.HD-71 ビットホルダー
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格1,8883,5406603,3541,359699
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目〜4日目
商品種類ケース・ホルダーケース・ホルダーネジマグキャッチャーアダプターケース・ホルダーアダプター
全長(mm)6161201006145
JANコード4907587359698490758735968149075870291404907587355959-4907587358646
トラスココード792-1420792-1411258-0529254-5381--
差込角(mm)6.356.35--6.35-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト