ツール用品技術窓口

デジタルスケール(3kg)

通常単価(税別)
4,2003,360
税込単価
4,6203,696
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです・電源を入れてから0g表示までは約2秒...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタルはかり
  • 秤量 (g)
    3000
  • 最小表示 (mg)
    100
  • 電源 (V)
    単4形乾電池×2個(別売)
  • 奥行(mm)
    183
  • 高さ(mm)
    30
  • 幅(mm)
    130
  • JANコード
    4550414032549
  • 質量(g)
    340.000
  • トラスココード
    256-0905
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 最小目盛(g)
    0.3
  • 載皿寸法(mm)
    130×130

ご注意

  • 計測範囲は0.3g~3000gまでとなります。
  • 最小表示は0.3g~300g以下が0.1g、300g~1500g以下が0.5g、1500g~3000g以下が1gとなります。

型番:

TDS-3K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TDS-3Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタルはかり
秤量(g)
3000
最小表示(mg)
100
電源(V)
単4形乾電池×2個(別売)
奥行(mm)
183
高さ(mm)
30
幅(mm)
130
JANコード
4550414032549
質量(g)
340.000
トラスココード
256-0905
材質1
本体:ABS樹脂
最小目盛(g)
0.3
載皿寸法(mm)
130×130
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TDS-3K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2003,360
( 3,696 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです
・電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です
・液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです
・容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)
・薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です
・お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です
【用途】
・郵便物の重さ確認に
・ペンキの調色に
・料理・お菓子作り・パン作りに
【材質】
・本体:ABS樹脂

ご注意

  • 計測範囲は0.3g~3000gまでとなります。
  • 最小表示は0.3g~300g以下が0.1g、300g~1500g以下が0.5g、1500g~3000g以下が1gとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルスケール(3kg)の型番TDS-3Kのページです。 型番TDS-3Kに関する仕様情報を記載しております。
デジタルスケール(3kg)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルスケール(3kg)
薄型デジタルスケール
電子天秤(sefi-H) IB-3KHN
4100g(0.1g)電子天秤 EA715C-48
アズプロ分析天秤 ASRシリーズ
高精度電子天びん RJ-3200
メーカートラスコ中山アズワンアズワンアズワンアズワン新光電子
通常価格4,20015,75360,48034,900134,866 -78,300
通常出荷日1日目1日目1日目7日目1日目7日目
商品タイプデジタルはかりデジタルはかり電子天秤電子天秤分析天秤電子天秤
秤量(g)3000200030004100-3200
最小表示(mg)1001000101000.110
電源(V)単4形乾電池×2個(別売)単3乾電池×4本(付属)AC100(50/60Hz)ACアダプター(付属)、単3乾電池×4個(別売)AC100ACアダプター(付属)
奥行(mm)183-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト