ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ラチェットドライバー 4本組

通常単価(税別)
1,945
税込単価
2,140
通常出荷日:1日目

【特長】・ビット差替式の本締め対応・ラチェットドライバーです。・1本に[[+]]、[[-]]の合計4サ...

詳細を確認
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。

型番:

TD-6804MG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD-6804MGの仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
グリップ径(mm)
28.5
全長(mm)
177
単品/セット
セット
マグネット
あり
JANコード
4907587008459
トラスココード
102-6604
セット内容(点)
5
軸長(mm)
50
質量(g)
150.000
材質1
ビット:クロムバナジウム鋼
材質2
グリップ:セルロースアセテート樹脂
先端マグネット
有り
セット内容
グリップ、ビット[[+]]1、[[+]]2、[[+]]3、[[-]]6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TD-6804MG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,945
( 2,140 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビット差替式の本締め対応・ラチェットドライバーです。
・1本に[[+]]、[[-]]の合計4サイズのビットを収納しています。
・精密な72ギアラチェットでスムーズな作業が可能です。
・ビットはカセット式でグリップに収納でき、携帯に便利です。
【用途】
・家具、電気製品の組立、自動車・二輪のアフターサービスに。
【材質】
・ビット:クロムバナジウム鋼
・グリップ:セルロースアセテート樹脂

ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。

商品情報

商品スペック

TD-6804MG

  • 先端:マグネット入り
  • グリップ全長(mm):177
  • 回転角5°
  • 72ギアラチェット
  • 刃先:(+)1、(+)2、(+)3、(-)6
  • 軸長(mm):50
  • 全長(mm):177
  • 付属ビット:(+)1、(+)2、(+)3、(-)6
  • グリップ径(mm):28.5
  • セット内容(点):5
  • セット内容:グリップ、ビット(+)1・2・3、(-)6
  • ビット材質:クロムバナジウム鋼
  • グリップ材質:セルロースアセテート樹脂
  • 質量:150g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラチェットドライバー 4本組の型番TD-6804MGのページです。 型番TD-6804MGに関する仕様情報を記載しております。
ラチェットドライバー 4本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットドライバー 4本組
ラチェットドライバー 8本組
ラチェットドライバー 16本組
ラチェットドライバートルクス 8本組
フレキシブルシャフト付 ラチェットドライバー
クイックボール60ラチェットドライバー
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルANEXANEX
通常価格1,9452,1052,8012,1422,8502,500
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクスプラス(+) / トルクスプラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)666-66
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム
グリップ径(mm)28.528.528.528.5--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト