ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ラチェットドライバー 16本組

通常単価(税別)
2,801
税込単価
3,081
通常出荷日:1日目

【特長】・ビット差替式の本締め対応・ラチェットドライバーです。・1本に[[+]]、[[-]]、六角、T...

詳細を確認
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • TORX(R) およびトルクス(R) は、アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの登録商標です。

型番:

TD-6816MG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD-6816MGの仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6
先端サイズ・六角(mm)
2 ~ 5
先端サイズ・トルクス
T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
グリップ径(mm)
28.5
全長(mm)
177
単品/セット
セット
マグネット
あり
JANコード
4907587008480
トラスココード
114-3050
セット内容(点)
17
軸長(mm)
50
質量(g)
236.000
材質1
ビット:クロムバナジウム鋼
材質2
グリップ:セルロースアセテート樹脂
セット内容(本)
16
セット内容
[[+]]1、[[+]]2、[[+]]3、[[-]]6、H2、H2.5、H3、H4、H5、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TD-6816MG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,801
( 3,081 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビット差替式の本締め対応・ラチェットドライバーです。
・1本に[[+]]、[[-]]、六角、TORX[[R下]]ビットの合計16サイズを収納しています。
・精密な72ギアラチェットでスムーズな作業が可能です。
・ビットはカセット式でグリップに収納でき、携帯に便利です。
【用途】
・家具、電気製品の組立、自動車・二輪のアフターサービスに。
【材質】
・ビット:クロムバナジウム鋼
・グリップ:セルロースアセテート樹脂

ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • TORX(R) およびトルクス(R) は、アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの登録商標です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットドライバー 16本組の型番TD-6816MGのページです。 型番TD-6816MGに関する仕様情報を記載しております。
ラチェットドライバー 16本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットドライバー 16本組
"コンパクトラチェット52"(ストレート型)セット
[+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(ラチェット式)
[+-Hex]ドライバーセット(ラチェット・差替式)EA550-100A
ドライバーセット(ラチェット・差替式)EA550-110A
[+-Hexagon Hexlobe]ドライバーセット(ラチェット式)EA564AL-5C
メーカーベッセルANEXエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,8016,52218,83013,73214,4445,860
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクスプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / 特殊プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.2No.2No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)665.54 / 34 / 36 / 3×4 / 4.5×5.5 / 6×6.5
先端サイズ・六角(mm)3 / 4 / 2 / 5 / 2.53 / 4 / 5 / 6 / 2.53 / 4 / 5 / 63 / 43 / 41.5 / 3 / 4 / 2 / 5 / 6 / 2.5
先端サイズ・トルクスT30H / T15H / T27H / T20H / T40H / T25H / T10HT10 / T30 / T15 / T25 / T27 / T20 / T8 / T6 / T40T10 / T30 / T15 / T25 / T20T10 / T15 / T25 / T20T10・T15・T20・T25T10 / T30 / T15 / T25 / T27 / T20 / T8 / T7 / T9
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト