ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Z型オフセットドライバー

通常単価(税別)
725
税込単価
798
通常出荷日:4日目

【特長】・Z型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました・フラット部分は使うとき指を...

詳細を確認

型番:

TD-64-1-2
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD-64-1-2の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2
先端サイズ・六角(mm)
[[+]]1、[[+]]2
全長(mm)
126
単品/セット
単品
マグネット
あり
JANコード
4907587008435
トラスココード
810-6906
質量(g)
26.000
材質1
クロームバナジューム鋼
材質2
シャンパンゴールドメッキ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TD-64-1-2
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
725
( 798 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Z型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました
・フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です
【用途】
・短軸仕様で狭い箇所の締め・緩めに
【材質】
・クロームバナジューム鋼
・シャンパンゴールドメッキ

商品情報

商品スペック

TD-64-1-2

  • 防錆力と刃先精度を両立させるシャンパンゴールドメッキ仕上げ
  • クロームバナジューム鋼、全身焼入
  • マグネット入
  • グリップ:ローレット加工
  • 刃先:(+)No.1/(+)No.2
  • 全長(mm):126
  • 首下寸法(mm):16.5
  • 材質:クロームバナジューム鋼、シャンパンゴールドメッキ
  • 質量:26g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Z型オフセットドライバーの型番TD-64-1-2のページです。 型番TD-64-1-2に関する仕様情報を記載しております。
Z型オフセットドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Z型オフセットドライバー
[+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(ラチェット式)
板ラチェットドライバーセット No.TD-70
ラチェットドライヴプラス DZ-51
ラチェットドライバートルクス 8本組
"ミニスタ72"ラチェットドライバー スタービータイプ
メーカーベッセルエスコベッセルエンジニアベッセルANEX
通常価格72518,8301,9233,1452,1422,200
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目4日目1日目2日目
先端形状プラス(+)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / トルクスプラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.2No.2 / No.3No.2
先端サイズ・六角(mm)[[+]]1、[[+]]23 / 4 / 5 / 63 / 4 / 5 / 6 / 2.5---
全長(mm)126891328117767
単品/セット単品セットセット単品セット単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト