17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイヤーストリッパー ねじカッター付

通常単価(税別)
2,7913,044
税込単価
3,0703,348
通常出荷日:1日目

【特長】・自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップします。・真円形状で芯線を傷つけません。...

詳細を確認
  • 工具種類
    電線剥き工具
  • 適応電線
    その他
  • 全長 (mm)
    163
  • 適用電線
    単線・より線
  • 質量(g)
    107.000
  • 材質1
    ブレード:特殊工具鋼
  • 材質2
    本体:S55C
  • 材質3
    ハンドルカバー:熱可塑性エラストマー(TPE)

ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業ではショート事故・感電にご注意ください。
  • 使用時は、保護メガネを着用してください。
  • 家庭ではお子様に注意して保管してください。
  • 落下防止コード取付穴が過大な力で引っ張られると、破断し落下の危険があります。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

適合電線(AWG)

適合電線(mm)

適合電線([[MM2]])

最小発注数量
4907587007223
182-9892
赤/黒
12、14、16、18、20、22、24
2.0、1.6、1.3、1.0、0.8、0.65、0.5
3.3、2.0、1.3、0.8、0.5、0.3、0.2
1個
4907587007230
182-9884
黄/黒
18、20、22、24、26、28、30
1.0、0.8、0.65、0.5、0.4、0.3、0.25
0.8、0.5、0.3、0.2、0.13、0.08、0.05
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,791
( 3,070 )
1日目
3,044
( 3,348 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップします。
・真円形状で芯線を傷つけません。
・小ねじ・ボルトの切断機能付(M3/M4用)です。
・グリップを握りこんだときに芯線に刃があたらない寸法で穴径を設定しているので、芯線を傷めません。
・電線の切断に便利な切れ味の良いカッター付です。
・手に優しいクッショングリップです。
・落下防止コード取付穴付です。
・先端は、電線の曲げ、引っ張りに便利なプライヤーです。
・全身焼き入れの特殊工具鋼ブレードです。
【用途】
・IV線をはじめ、KV線、VSF線、VA線など各種絶縁電線、コード、ケーブルに。
【材質】
・ブレード:特殊工具鋼
・本体:S55C
・ハンドルカバー:熱可塑性エラストマー(TPE)

ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業ではショート事故・感電にご注意ください。
  • 使用時は、保護メガネを着用してください。
  • 家庭ではお子様に注意して保管してください。
  • 落下防止コード取付穴が過大な力で引っ張られると、破断し落下の危険があります。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーストリッパー ねじカッター付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーストリッパー ねじカッター付
ワイヤーストリッパー MWS-B
ワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATE
ワイヤーストリッパー LS55
絶縁ケーブルストリッパー 11045-INS
エビ 電装ターミナルキット
メーカーベッセルマーベルワイドミュラーロブテックスKLEIN TOOLSロブテックス
通常価格2,791-4,30019,9514,48712,2718,037
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目2日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具圧着工具・圧接工具
適応電線その他単線より線より線単線より線
全長(mm)163180190170177.8235
適用電線単線・より線-----
質量(g)107.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト