17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3200VA-1用交換用ブレード 替刃【2個入り】

通常単価(税別)
2,224
税込単価
2,446
通常出荷日:1日目

【特長】・プロコンVA線ストリッパー3200VA-1用交換ブレードです。【用途】・VVF(VA線)/E...

詳細を確認
  • 工具種類
    その他関連用品
  • 全長 (mm)
    33
  • JANコード
    4907587014139
  • トラスココード
    796-0379
  • 適合機種
    3200VA-1
  • 質量(g)
    25.000
  • 材質1
    スチール
  • 適合電線
    1.6mm×2芯、1.6mm×3芯、2.0mm×2芯、2.0mm×3芯、2.0mm×3芯
  • 幅(mm)
    12

型番:

WB-013
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

WB-013の仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
全長(mm)
33
JANコード
4907587014139
トラスココード
796-0379
適合機種
3200VA-1
質量(g)
25.000
材質1
スチール
適合電線
1.6mm×2芯、1.6mm×3芯、2.0mm×2芯、2.0mm×3芯、2.0mm×3芯
幅(mm)
12
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WB-013
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,224
( 2,446 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロコンVA線ストリッパー3200VA-1用交換ブレードです。
【用途】
・VVF(VA線)/EM-EEF(エコ電線の被覆はく離)
【材質】
・スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3200VA-1用交換用ブレード 替刃の型番WB-013のページです。 型番WB-013に関する仕様情報を記載しております。
3200VA-1用交換用ブレード 替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3200VA-1用交換用ブレード 替刃
カスタムライトストリッパー 替刃
カスタムストリッパー 替刃
ワイヤーストリッパークイックストリップ 替刃 206-1126-PK
VA線ストリッパ(黒金)
電工VAストリッパ FVA-1630
メーカーベッセルIDEALIDEALワゴフジ矢フジ矢
通常価格2,22422,30021,800 -14,74413,2864,511
通常出荷日1日目1日目1日目25日目9日目3日目
工具種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品電線剥き工具電線剥き工具
全長(mm)33344510185235
JANコード4907587014139-----
トラスココード796-0379-----
適合機種3200VA-1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト