17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

糸ノコ刃 NOKO-6/0

糸ノコ刃【36個入り】

通常単価(税別)
1,457
税込単価
1,603
通常出荷日:1日目

【特長】・高度な柔軟性と精密性を兼ね備えた最高品質の糸ノコ刃です。・保管に便利な専用ケース付です。【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    替刃
  • ノコ刃サイズ (mm)
    75
  • 全長 (mm)
    130
  • 山数
    32/cm
  • JANコード
    4518007877908
  • 質量(g)
    2.500
  • トラスココード
    137-2707

型番:

NOKO-6/0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (36個入り)

商品スペック

NOKO-6/0

  • 全長(mm):130
  • 山数:32/cm
  • 刃長(mm):75
  • 幅×厚さ(mm):0.36×0.18
  • 質量:2.5g

NOKO-6/0の仕様・寸法情報

商品タイプ
替刃
ノコ刃サイズ(mm)
75
全長(mm)
130
山数
32/cm
JANコード
4518007877908
質量(g)
2.500
トラスココード
137-2707
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NOKO-6/0
最小発注数量
1パック

36個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,457
( 1,603 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高度な柔軟性と精密性を兼ね備えた最高品質の糸ノコ刃です。
・保管に便利な専用ケース付です。
【用途】
・細かい曲線を切ったり、切り抜いたりする時に。
・真鍮、シルバー、銅などの切削に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

糸ノコ刃の型番NOKO-6/0のページです。 型番NOKO-6/0に関する仕様情報を記載しております。
糸ノコ刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
糸ノコ刃
糸ノコ刃 6種セット 薄刃タイプ
ハックソーフレーム HTHSF300
アルミのこフレーム(250、300mm用)
パイプハクソー 250mm
コッピングソー
メーカーツボサンツボサントラスコ中山トラスコ中山TAKAGIトラスコ中山
通常価格1,4572,4533,3743,2554661,570
通常出荷日1日目4日目2日目1日目3日目2日目
商品タイプ替刃替刃本体本体本体本体
ノコ刃サイズ(mm)756/0、5/0、4/0、3/0、2/0、0300250、300250160
全長(mm)130130395420~470408285
山数32/cm-----
JANコード45180078779084518007878028----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金工のこカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト