ツール用品技術窓口

確定しました

まとめ買い トクマルJ アランダム【10個入り】

まとめ買い トクマルJ アランダム GP-100TMJA-10P
通常単価(税別)
16,977
税込単価
18,675
通常出荷日:1日目

【特長】・10箱まとめ買いのお買い得パックです。・ペーパー研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久...

詳細を確認
  • 施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
  • 提供不可:ミルシート

型番:

GP-100TMJA-10P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

GP-100TMJA-10Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクペーパー
被削材
一般鋼[○]
粒度(#)
80
適応工具
電動グラインダー
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
砥粒
A
トラスココード
450-6742
羽根長さ(mm)
15
羽根枚数(枚)
72
最高使用回転数(rpm)
13600
質量(g)
5650.000

型番リスト

表示件数
型番
GP-100TMJA-10P
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,977
( 18,675 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10箱まとめ買いのお買い得パックです。
・ペーパー研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差をなくした製品です。
【用途】
・スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。

ご注意

  • 施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
  • 提供不可:ミルシート

商品情報

商品スペック

GP-100TMJA-10P

  • 研削角度:15~30°
  • 粒度(#):80
  • 砥材:アランダム
  • 外径(mm):100
  • 羽根長さ(mm):15
  • 穴径(mm):15
  • 最高使用回転数(rpm):13600
  • 羽根枚数(枚):72
  • 質量:5650g

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

まとめ買い トクマルJ アランダムの型番GP-100TMJA-10Pのページです。 型番GP-100TMJA-10Pに関する仕様情報を記載しております。
まとめ買い トクマルJ アランダムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
まとめ買い トクマルJ アランダム
まとめ買い トクマルJ ジルコニア
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプ
セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ 100×M10 #36
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル GZタイプ
ディスクペーパー ワンタッチPホイル Aタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山ニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストン
通常価格16,97719,402743637743832
通常出荷日1日目1日目4日目2日目4日目1日目
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
被削材一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼
粒度(#)8060603660100
適応工具電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー
外径(mm)100100100100100100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト