17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンディケーブルカッター TBCCシリーズ

通常単価(税別)
2,5502,900
税込単価
2,8053,190
通常出荷日:1日目

【特長】・特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。【用途】・電気工事などのケーブル線切断作業に。...

詳細を確認
  • 対応線種類
    IV線
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼

ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

切断能力(IV線)

(㎜²)

トラスココード

全長(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
IV線22(直径9.2)
206-8537
160
4989999599114
170.000
1個
IV線38(直径11.4)
206-8538
210
4989999599121
320.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,550
( 2,805 )
1日目
2,900
( 3,190 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。
【用途】
・電気工事などのケーブル線切断作業に。
・ゴム・ウレタンや細径のパイプ切断に。
【材質】
・クロムバナジウム鋼

ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディケーブルカッター TBCCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディケーブルカッター TBCCシリーズ
ハンディケーブルカッター
ケーブルカッター(ラチェットタイプ)
ケーブルカッター SC30MT
ラチェットケーブルカッタ 油圧式ワイヤカッタ
スリーピークス ケーブルカッター 160mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山フジ矢ヒット泉精器製作所スリーピークス技研
通常価格2,550-3,32730,986 -5,11012,7333,193
通常出荷日1日目4日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
対応線種類IV線IV線 / ケーブルIV線IV線IV線 / ケーブルIV線
材質1クロムバナジウム鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト