17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

薄口スパナ セット

通常単価(税別)
2,370
税込単価
2,607
通常出荷日:1日目

【特長】・通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。・狭いすき間にあるボルト、ナ...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    両口スパナ
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 首振り(フレックス)
  • JANコード
    4550414197217
  • トラスココード
    256-3262
  • 質量(g)
    19.000
  • 材質1
    炭素鋼
  • セット内容(mm)
    8×9、10×12、11×13、14×17、19×21
  • セット内容(点)
    5

型番:

TSS-5SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSS-5SETの仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
両口スパナ
単品・セット区分
セット品
首振り(フレックス)
JANコード
4550414197217
トラスココード
256-3262
質量(g)
19.000
材質1
炭素鋼
セット内容(mm)
8×9、10×12、11×13、14×17、19×21
セット内容(点)
5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSS-5SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,370
( 2,607 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。
・狭いすき間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。
・机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
【材質】
・炭素鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄口スパナ セットの型番TSS-5SETのページです。 型番TSS-5SETに関する仕様情報を記載しております。
薄口スパナ セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄口スパナ セット
クイックラチェットめがねレンチセット TRMQ-700
ドラム缶スパナ TDRWAL01
ラチェットコンビネーションレンチセット(ロングタイプ)
首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ) TGRW-800F
ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TGRW-800S
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,37013,3224,2659,01414,3178,871
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
ラチェット機構
種類両口スパナコンビネーション専用工具コンビネーションコンビネーションコンビネーション
単品・セット区分セット品セット品単品セット品セット品セット品
首振り(フレックス)
JANコード455041419721749899993258674989999123463498999920670849899992071564989999206616
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト