ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

精密ヤスリ 8本組 先細 #6【8個入り】

通常単価(税別)
13,071
税込単価
14,378
通常出荷日:1日目

【特長】・通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。・繊細な...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

SH00856T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (8個入り)

SH00856Tの仕様・寸法情報

断面形状
先細
組種類
8本組
目の粗さ
細目
ヤスリ部有効長(mm)
80
ヤスリ部幅(mm)
7
ヤスリ部厚み(mm)
1.3
単品/パック/セット
セット
JANコード
4518007321586
トラスココード
852-8740
タイプ
精密目(#6)
全長(mm)
180
柄部φ(mm)
3.5
質量(g)
110.000
材質1
炭素工具鋼(SK-2)
仕上がりタイプ
精密目(#6)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SH00856T
最小発注数量
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,071
( 14,378 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。
・繊細な作業に威力を発揮します。
・多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。
・切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。
・柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。
・収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
【用途】
・鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
・金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。
【材質】
・炭素工具鋼(SK-2)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

SH00856T

  • タイプ:精密目(#6)
  • 形状:先細
  • 全長(mm):180
  • 刃長(mm):80
  • 刃幅(mm):7
  • 刃厚(mm):1.3
  • 柄部Φ(mm):3.5
  • 材質:炭素工具鋼(SK-2)
  • 質量:110g

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ヤスリ 8本組 先細 #6の型番SH00856Tのページです。 型番SH00856Tに関する仕様情報を記載しております。
精密ヤスリ 8本組 先細 #6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ヤスリ 8本組 先細 #6
ブライト900 精密ヤスリ5本型 半丸#6 BP入り
組ヤスリハビリス
極薄平ヤスリ GT-1
ブライト900 精密タイプ
精密ヤスリ 8本組(3.4Φ×180mm)
メーカーツボサンツボサンバローベツボサンツボサン広島鑢製造所
通常価格13,0714,30319,4822,56411,755 -7,085
通常出荷日1日目1日目1日目4日目2日目〜3日目〜
断面形状先細半丸--
組種類8本組5本組5本組-5本組8本組
目の粗さ細目細目細目細目細目-
ヤスリ部有効長(mm)801001059010085
ヤスリ部幅(mm)76.31010--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト