ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

極薄平ヤスリ GT-1

通常単価(税別)
2,564
税込単価
2,820
通常出荷日:4日目

【特長】・0.5mm厚さによって、スリット状の溝の修正加工に使用できます。【用途】・金型および精密部品...

詳細を確認
  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

型番:

GT-1
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GT-1の仕様・寸法情報

断面形状
目の粗さ
細目
ヤスリ部有効長(mm)
90
ヤスリ部幅(mm)
10
ヤスリ部厚み(mm)
0.5
単品/パック/セット
単品
JANコード
4518007003000
トラスココード
852-8025
全長(mm)
180
質量(g)
35.000
材質1
炭素工具鋼(SK-2)
仕上がりタイプ
細目

型番リスト

表示件数
型番
GT-1
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,564
( 2,820 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.5mm厚さによって、スリット状の溝の修正加工に使用できます。
【用途】
・金型および精密部品の研磨加工。
【材質】
・炭素工具鋼(SK-2)

ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

商品情報

商品スペック

GT-1

  • タイプ:細目
  • 形状:平
  • 全長(mm):180
  • 刃長(mm):90
  • 刃幅(mm):10
  • 刃厚(mm):0.5
  • 材質:炭素工具鋼(SK-2)
  • 質量:35g

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

極薄平ヤスリ GT-1の型番GT-1のページです。 型番GT-1に関する仕様情報を記載しております。
極薄平ヤスリ GT-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極薄平ヤスリ GT-1
ブライト900 精密ヤスリ5本型 半丸#6 BP入り
組ヤスリハビリス
精密仕上げヤスリ 中目セット(5本入)
ブライト900 精密タイプ
極薄平ヤスリ
メーカーツボサンツボサンバローベナカニシツボサン広島鑢製造所
通常価格2,5644,30321,33913,14217,500 -2,400
通常出荷日4日目1日目1日目2日目2日目〜在庫品1日目
断面形状半丸平 / 半丸 / 丸 / 角 / 三角-
目の粗さ細目細目細目中目細目-
ヤスリ部有効長(mm)90100105-100-
ヤスリ部幅(mm)106.310---
ヤスリ部厚み(mm)0.52.22.6---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト