17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動ドリル用強軸ソケットセット ETS-824S

電動ドリル用強軸ソケットセット

通常単価(税別)
17,25014,417
税込単価
18,97515,859
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・高耐久特殊鋼とロングシャンクを採用【用途】・ボルト・ナットの締め付けに【材質】・クロムモリブ...

詳細を確認

型番:

ETS-824S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

ETS-824S

  • 40V対応
  • 差込寸法(mm):6.35
  • 材質:SCM435
  • 質量:1470g
  • セット内容:ETS-8/10/12/13/14/17/19/21/24

ETS-824Sの仕様・寸法情報

使用機器
電動ドリル
ソケット形状
6角
二面幅寸法(mm)
8、10、12、13、14、17、19、21、24
単品・セット区分
セット品
JANコード
4975180229106
トラスココード
384-2751
セット内容(点)
9
対辺寸法(mm)
8、10、12、13、14、17、19、21、24
質量(g)
1470
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込寸法(mm)
6.35
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ETS-824S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,25014,417
( 15,859 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久特殊鋼とロングシャンクを採用
【用途】
・ボルト・ナットの締め付けに
【材質】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)
【セット内容】
・ETS-8/10/12/13/14/17/19/21/24

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動ドリル用強軸ソケットセットの型番ETS-824Sのページです。 型番ETS-824Sに関する仕様情報を記載しております。
電動ドリル用強軸ソケットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用強軸ソケットセット
電動ドリル用強軸足場クランプソケット ETS-17SS
電動ドリル用レースウェイソケット
電動ドリル用ユニバーサルショートソケット
電動ドリル用αアルファ足場クランプソケット(兼用クランプ対応)
電動ドリル用ショートソケットセット
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格17,2502,1561,504-1,3614,250 -
通常出荷日1日目4日目1日目お見積り1日目1日目
使用機器電動ドリル電動ドリル電動ドリル / 電動インパクトドライバー電動ドリル / 電動インパクトドライバー電動ドリル電動ドリル
ソケット形状6角12角6角12角12角6角
二面幅寸法(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、2417172217-
単品・セット区分セット品単品単品単品単品セット品
JANコード49751802291064975180228888497518022276349751802226574975180227652-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト