ツール用品技術窓口

電動ドリル用ユニバーサルショートソケット

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:お見積り

【特長】・首振り角度30°のショートタイプのユニバーサルソケットです。・狭小スペースでの作業効率が更に...

詳細を確認

ご注意

  • 電動ドリルはクラッチ付き、またはインパクト付きをご使用ください。
  • ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないでください。破損する恐れがあります。
  • 工具の使用目的以外には使用しないでください。

型番:

EUS-22S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EUS-22Sの仕様・寸法情報

使用機器
電動ドリル / 電動インパクトドライバー
ソケット形状
12角
二面幅寸法(mm)
22
全長(mm)
104.5
はめ合い部深さ(mm)
13
外径(mm)
29.5
商品タイプ
ユニバーサルタイプ
単品・セット区分
単品
JANコード
4975180222657
トラスココード
384-2750
タイプ
首振り
軸寸法(mm)
6.35
質量(g)
140.000
材質1
SCM435
差込寸法(mm)
6.35
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

型番リスト

表示件数
型番
EUS-22S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
お見積り

詳細情報

基本情報

【特長】
・首振り角度30°のショートタイプのユニバーサルソケットです。
・狭小スペースでの作業効率が更にアップします。
・既存のユニバーサルソケットに比べ全長が短いので、さらに狭い場所でのボルト・ナットの脱着に最適です。
【用途】
・狭い建築・建設現場・壁際での各種産業用ボルト・ナットの脱着に最適。
・ボルト・ナットの締め付けに。
【材質】
・SCM435

ご注意

  • 電動ドリルはクラッチ付き、またはインパクト付きをご使用ください。
  • ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないでください。破損する恐れがあります。
  • 工具の使用目的以外には使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用ユニバーサルショートソケットの型番EUS-22Sのページです。 型番EUS-22Sに関する仕様情報を記載しております。
電動ドリル用ユニバーサルショートソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用ユニバーサルショートソケット
電動ドリル用レースウェイソケット
電動ドリル用強軸足場クランプソケット ETS-17SS
電動ドリル用αアルファ足場クランプソケット(兼用クランプ対応)
WA201911 首振りソケット
LA201311 深穴ソケット
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業ベッセルベッセル
通常価格-1,5042,1561,3611,8391,063
通常出荷日お見積り1日目4日目1日目1日目1日目
使用機器電動ドリル / 電動インパクトドライバー電動ドリル / 電動インパクトドライバー電動ドリル電動ドリル電動ドライバー電動ドライバー
ソケット形状12角6角12角12角12角12角
二面幅寸法(mm)221717176.356.35
全長(mm)104.57511095113110
はめ合い部深さ(mm)1393030108
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト