ツール用品技術窓口

全ネジソケットアダプター

通常単価(税別)
4,000
税込単価
4,400
通常出荷日:1日目

【特長】・工具に接続で電動・手動、マルチに使えるアダプタータイプです。・対辺17mmの12角ソケットに...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動ドライバー / 電動ドリル
  • 全長 (mm)
    45
  • 外径 (mm)
    28
  • 単品・セット区分
    単品
  • JANコード
    4975180895202
  • トラスココード
    200-0169
  • タイプ
    全ネジ用
  • 軸寸法(mm)
    17
  • 質量(g)
    115.000
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 差込角(mm)
    17
  • 適合ねじ径
    W3/8(3分)

ご注意

  • ボルトに対して斜め掛けや過大な力をかけないでください。
  • 6角ソケットへの装着はできません。
  • 工具の使用目的以外には使用しないでください。

型番:

ZSA-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZSA-3の仕様・寸法情報

使用機器
電動ドライバー / 電動ドリル
全長(mm)
45
外径(mm)
28
単品・セット区分
単品
JANコード
4975180895202
トラスココード
200-0169
タイプ
全ネジ用
軸寸法(mm)
17
質量(g)
115.000
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込角(mm)
17
適合ねじ径
W3/8(3分)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZSA-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具に接続で電動・手動、マルチに使えるアダプタータイプです。
・対辺17mmの12角ソケットに対応しています。
・正転、逆転どちらでも使えます。
【用途】
・軽天作業時の吊ボルトの脱着に。
・空調関連、電気工事の組み立て、解体作業に。
【材質】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)

ご注意

  • ボルトに対して斜め掛けや過大な力をかけないでください。
  • 6角ソケットへの装着はできません。
  • 工具の使用目的以外には使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全ネジソケットアダプターの型番ZSA-3のページです。 型番ZSA-3に関する仕様情報を記載しております。
全ネジソケットアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全ネジソケットアダプター
電動ドリル用αアルファ足場クランプソケット(兼用クランプ対応)
電動ドリル用強軸足場クランプソケット ETS-17SS
電動ドリル用レースウェイソケット
電動ドリル用ユニバーサルショートソケット
全ねじソケット A20ZW30
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業ベッセル
通常価格4,0001,3612,1561,504-3,480
通常出荷日1日目1日目4日目1日目お見積り1日目
使用機器電動ドライバー / 電動ドリル電動ドリル電動ドリル電動ドリル / 電動インパクトドライバー電動ドリル / 電動インパクトドライバー電動インパクトドライバー
全長(mm)459511075104.566
外径(mm)2823.523.523.529.528
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
JANコード49751808952024975180227652497518022888849751802227634975180222657-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト