ツール用品技術窓口

インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター(変換タイプ)

通常単価(税別)
8,333
税込単価
9,166
通常出荷日:4日目

【特長】・スライドロック式でソケット類をワンタッチで着脱可能・ボール止めタイプなのでソケットレンチ用ソ...

詳細を確認

ご注意

  • 差込角の大きなレンチで力を入れ過ぎますと、工具が破損し、ケガの原因となります。

型番:

EPA-64U
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

EPA-64U

  • 首振り角度30度
  • 差込角(mm):19.0
  • 差込角凹(mm):19.0
  • 差込角凸(mm):12.7
  • 全長(mm):99
  • 首振角度(°):30
  • 材質:SCM435
  • 質量:344g

EPA-64Uの仕様・寸法情報

商品タイプ
ユニバーサルタイプ
差込角
12.7mm(1/2inch)
全長(mm)
99
ソケット固定方法
ボールタイプ
JANコード
4975180738288
トラスココード
404-5818
差込角凹(mm)
19.0
差込角凸(mm)
12.7
首振角度(°)
30
質量(g)
344.000
材質1
SCM435
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EPA-64U
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,333
( 9,166 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライドロック式でソケット類をワンタッチで着脱可能
・ボール止めタイプなのでソケットレンチ用ソケットも使用可能
・首振り角度30度Oリング・ピン付
【用途】
・差し込み角19.0mmのインパクトレンチ用
・凹差し込み角19.0mm⇒凸差し込み角12.7mmにサイズダウン
【材質】
・SCM435

ご注意

  • 差込角の大きなレンチで力を入れ過ぎますと、工具が破損し、ケガの原因となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター(変換タイプ)の型番EPA-64Uのページです。 型番EPA-64Uに関する仕様情報を記載しております。
インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター(変換タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター(変換タイプ)
インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント(変換タイプ)
超剛鍛ミラーソケットアダプター 40Vインパクト対応
超剛鍛首振りミラーソケットアダプター 40Vインパクト対応
A20USQ4 ユニバーサルソケットアダプター
ソケットアダプター 454
メーカートップ工業トップ工業ベッセルベッセルベッセルPBスイスツールズ
通常価格8,3336,3171,4961,7183,4442,016
通常出荷日4日目4日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプユニバーサルタイプユニバーサルタイプ通常タイプ通常タイプユニバーサルタイプ通常タイプ
差込角12.7mm(1/2inch)12.7mm(1/2inch)12.7mm(1/2inch)12.7mm(1/2inch)12.7mm(1/2inch)6.35mm(1/4inch)
全長(mm)997582828450
ソケット固定方法ボールタイプリング&ピン穴タイプボールタイプボールタイプボールタイプリング&ピン穴タイプ
JANコード49751807382884975180727404----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットアダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト