ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) セット

通常単価(税別)
3,200
税込単価
3,520
通常出荷日:1日目

【特長】・超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です...

詳細を確認
  • 8本組・10本組というのはヤスリの大きさを表す通称であって、5本入り、8本入り、10本入り、12本入りという意味ではありません。
  • 提供不可:ミルシート
  • 中国の輸出規制に関して、本製品は中国産の人口ダイヤモンドを使用しておりません。

型番:

GS-100-SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GS-100-SETの仕様・寸法情報

断面形状
平 / 半丸 / 丸 / 角 / 三角
単品/パック/セット
セット
JANコード
4989999595819
トラスココード
206-6609
質量(g)
38.200
材質1
人造ダイヤ粒
柄の形状
丸/三角:角柄、平/半丸/角:丸柄
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GS-100-SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,200
( 3,520 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。
・ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。
・台金に弾力があり被削材にフィットします。
・独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
【用途】
・バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。
・各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。
【材質】
・人造ダイヤ粒

ご注意

  • 8本組・10本組というのはヤスリの大きさを表す通称であって、5本入り、8本入り、10本入り、12本入りという意味ではありません。
  • 提供不可:ミルシート
  • 中国の輸出規制に関して、本製品は中国産の人口ダイヤモンドを使用しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) セットの型番GS-100-SETのページです。 型番GS-100-SETに関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) セット
フレキシブルダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリセット 精密タイプ DSST
ダイヤモンドヤスリ 精密用 断面形状(平・半丸・丸・角・三角)
ダイヤモンドヤスリ 丸 ツボサン
DIAシャープナー 半丸タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山ツボサンロブテックスツボサンツボサン
通常価格3,2007,892 -14,000 -9,006 -2,300 -1,833
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
断面形状平 / 半丸 / 丸 / 角 / 三角平 / 半丸 / 丸 / 角 / 三角平 / 半丸 / 丸 / 角 / 三角半丸
単品/パック/セットセット単品セットセット単品単品
JANコード4989999595819-----
トラスココード206-6609-----
質量(g)38.2008.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト