ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ヤスリセット 3種セット BP入り

ヤスリセット 3種セット BP入り ST-11
通常単価(税別)
2,381
税込単価
2,619
通常出荷日:4日目

【特長】・平、半丸、丸の3本セットです。【用途】・金型および精密部品の研磨加工に。【材質】・炭素工具鋼...

詳細を確認
  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

型番:

ST-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-11の仕様・寸法情報

断面形状
平 / 半丸 / 丸
目の粗さ
細目
ヤスリ部有効長(mm)
65
単品/パック/セット
セット
JANコード
4518007002102
トラスココード
107-7105
全長(mm)
140
質量(g)
40.000
材質1
炭素工具鋼(SK-2)
仕上げ
精密目

型番リスト

表示件数
型番
ST-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,381
( 2,619 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平、半丸、丸の3本セットです。
【用途】
・金型および精密部品の研磨加工に。
【材質】
・炭素工具鋼(SK-2)
【セット内容】
・SN-1・SN-2・SN-3各1本

ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

商品情報

商品スペック

ST-11

  • タイプ:精密目
  • 全長(mm):140
  • 刃長(mm):65
  • 形状:3種セット(平・半丸・丸)
  • 材質:炭素工具鋼(SK-2)
  • 質量:40g
  • セット内容・付属品:SN-1・SN-2・SN-3各1本

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤスリセット 3種セット BP入りの型番ST-11のページです。 型番ST-11に関する仕様情報を記載しております。
ヤスリセット 3種セット BP入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤスリセット 3種セット BP入り
ステンレス用ヤスリ 5本型
リフラー 刀刃(コテ)
組ヤスリ(三角)セット SAシリーズ
組ヤスリ ブライト900エクストリーム
組ヤスリ 各種形状
メーカーツボサンツボサンバローベツボサンツボサントラスコ中山
通常価格2,3812,3008,5788,006 -3,700 -960 -
通常出荷日4日目1日目5日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
断面形状平 / 半丸 / 丸刀刃三角-
目の粗さ細目-細目 / 中目 / 油目---
ヤスリ部有効長(mm)6511017--110
単品/パック/セットセット単品単品セット単品単品
JANコード45180070021024518007004069----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト