ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ブライト900 精密ヤスリ5本型 半丸#6 BP入り

ブライト900 精密ヤスリ5本型 半丸#6 BP入り BR-21
通常単価(税別)
4,303
税込単価
4,733
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久力は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。・耐錆・耐食性に優れ...

詳細を確認
  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

型番:

BR-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BR-21の仕様・寸法情報

断面形状
半丸
組種類
5本組
目の粗さ
細目
ヤスリ部有効長(mm)
100
ヤスリ部幅(mm)
6.3
ヤスリ部厚み(mm)
2.2
単品/パック/セット
単品
JANコード
4518007005622
トラスココード
852-7931
タイプ
精密目(#6)
全長(mm)
200
柄部φ(mm)
3.7
質量(g)
30.000
材質1
炭素工具鋼(SK-2)

型番リスト

表示件数
型番
BR-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,303
( 4,733 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久力は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。
・耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのさびによる劣化を防げます。
・切削粉のはく離が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
【用途】
・鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。
・金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。
【材質】
・炭素工具鋼(SK-2)

ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

商品情報

商品スペック

BR-21

  • タイプ:精密目(#6)
  • 全長(mm):200
  • 刃長(mm):100
  • 刃幅(mm):6.3
  • 刃厚(mm):2.2
  • 形状:半丸
  • 柄部Φ(mm):3.7
  • 材質:炭素工具鋼(SK-2)
  • 質量:30g

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブライト900 精密ヤスリ5本型 半丸#6 BP入りの型番BR-21のページです。 型番BR-21に関する仕様情報を記載しております。
ブライト900 精密ヤスリ5本型 半丸#6 BP入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブライト900 精密ヤスリ5本型 半丸#6 BP入り
組ヤスリハビリス
極薄平ヤスリ GT-1
ブライト900 精密タイプ
精密仕上げヤスリ 中目セット(5本入)
精密ヤスリ 8本組(3.4Φ×180mm)
メーカーツボサンバローベツボサンツボサンナカニシ広島鑢製造所
通常価格4,30319,4822,56411,755 -13,1427,085
通常出荷日1日目1日目4日目2日目〜2日目3日目〜
断面形状半丸-平 / 半丸 / 丸 / 角 / 三角-
組種類5本組5本組-5本組-8本組
目の粗さ細目細目細目細目中目-
ヤスリ部有効長(mm)10010590100-85
ヤスリ部幅(mm)6.31010---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト