ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

馬毛・牛毛混合ダスターハンドブラシ

  • 毛材
    その他
  • タイプ
    木柄ブラシ
  • 行数 (行)
    4
  • 毛丈 (mm)
    70
  • トラスココード
    116-2044
  • JANコード
    4989999936612
  • 質量(g)
    173.000
  • 全長(mm)
    320
  • 幅(mm)
    35
  • 毛材
    馬毛・牛毛

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

TDB35-320
解除
    数量:

    TDB35-320の仕様・寸法情報

    毛材
    その他
    タイプ
    木柄ブラシ
    行数(行)
    4
    毛丈(mm)
    70
    トラスココード
    116-2044
    JANコード
    4989999936612
    質量(g)
    173.000
    全長(mm)
    320
    幅(mm)
    35
    毛材
    馬毛・牛毛

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TDB35-320
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,369
    ( 3,706 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・馬毛と牛毛を使用していますので、毛部に静電気が起こりにくい仕様です。
    ・動物の毛のためしなやかです。
    【用途】
    ・切り粉の除去や、作業台の清掃などに。
    ・ほこりやちりの掃除に。
    【材質】
    ・柄:木柄
    ・毛:馬毛、牛毛混合

    ご注意

    • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    馬毛・牛毛混合ダスターハンドブラシの型番TDB35-320のページです。 型番TDB35-320に関する仕様情報を記載しております。
    馬毛・牛毛混合ダスターハンドブラシのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    馬毛・牛毛混合ダスターハンドブラシ
    まとめ買い 金柄ブラシ(厚毛植)
    まとめ買い 金柄ブラシ(オールステンレス)
    金柄ブラシ(オールステンレス)
    バーストリップ(R)ブラシ H825タイプ(耐熱)
    バーストリップブラシ® F810タイプ(スタンダード)
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山バーテックバーテック
    通常価格3,3696,56011,9701,2605,566 -9,191
    通常出荷日1日目4日目2日目1日目6日目6日目
    毛材その他ワイヤーステンレスステンレスその他ナイロン
    タイプ木柄ブラシ金柄ブラシ金柄ブラシ金柄ブラシチャンネルブラシチャンネルブラシ
    行数(行)411111
    毛丈(mm)701818182510
    トラスココード116-2044450-5157450-5161258-9079--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました