ツール用品技術窓口

確定しました

まとめ買い 金柄ブラシ(厚毛植)【10個入り】

まとめ買い 金柄ブラシ(厚毛植) TB-2019-10P
通常単価(税別)
5,247
税込単価
5,772
通常出荷日:4日目

【特長】・10本入のお買い得パックです。・ハンドル部が持ちやすいです。・通常品より、ハンドルの肉厚が厚...

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

TB-2019-10P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

TB-2019-10Pの仕様・寸法情報

毛材
ワイヤー
タイプ
金柄ブラシ
行数(行)
1
植付(mm)
65
毛丈(mm)
18
トラスココード
450-5157
質量(g)
800.000
線径(mm)
0.3
全長(mm)
270
幅(mm)
30

型番リスト

表示件数
型番
TB-2019-10P
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,247
( 5,772 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10本入のお買い得パックです。
・ハンドル部が持ちやすいです。
・通常品より、ハンドルの肉厚が厚いので強度があります。
・ワイヤ線は、通常品のものより毛の量が多いです。
・(1.3倍)
【用途】
・あらゆる所の洗浄など。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品情報

商品スペック

TB-2019-10P

  • 毛材:ワイヤ鋼線
  • 行数(行):1
  • 線径(mm):0.30
  • 植付(mm):65
  • 毛丈(mm):18
  • 全長(mm):270
  • 幅(mm):30
  • 厚さ(mm):10
  • 質量:800g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

まとめ買い 金柄ブラシ(厚毛植)の型番TB-2019-10Pのページです。 型番TB-2019-10Pに関する仕様情報を記載しております。
まとめ買い 金柄ブラシ(厚毛植)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
まとめ買い 金柄ブラシ(厚毛植)
まとめ買い 金柄ブラシ(オールステンレス)
バーストリップブラシ® 「N-SPREAD」 H850タイプ(難燃)
バーストリップブラシ® F980タイプ(スタンダード)
バーストリップブラシ® H950タイプ(帯電防止)
金柄ブラシ(厚毛植)
メーカートラスコ中山トラスコ中山バーテックバーテックバーテックトラスコ中山
通常価格5,2479,14015,13015,33419,944620 -
通常出荷日4日目2日目4日目6日目19日目1日目〜
毛材ワイヤーステンレスナイロンポリプロピレン馬毛その他
タイプ金柄ブラシ金柄ブラシチャンネルブラシチャンネルブラシチャンネルブラシ金柄ブラシ
行数(行)111111
植付(mm)656510001000100065
毛丈(mm)181850805018

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト