ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

まとめ買い 金柄ブラシ(オールステンレス)【10個入り】

まとめ買い 金柄ブラシ(オールステンレス) TB-2026-10P
  • 毛材
    ステンレス
  • タイプ
    金柄ブラシ
  • 行数 (行)
    1
  • 植付 (mm)
    65
  • 毛丈 (mm)
    18
  • トラスココード
    450-5161
  • 質量(g)
    850.000
  • 線径(mm)
    0.3
  • 全長(mm)
    270
  • 幅(mm)
    30

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

TB-2026-10P
解除
    数量:
    パック (10個入り)

    TB-2026-10Pの仕様・寸法情報

    毛材
    ステンレス
    タイプ
    金柄ブラシ
    行数(行)
    1
    植付(mm)
    65
    毛丈(mm)
    18
    トラスココード
    450-5161
    質量(g)
    850.000
    線径(mm)
    0.3
    全長(mm)
    270
    幅(mm)
    30

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TB-2026-10P
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,9709,140
    ( 10,054 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・10本入のお買い得パックです。
    ・ハンドル部が持ちやすいです。
    ・オールステンレスなのでサビにくいです。
    【用途】
    ・あらゆる所の洗浄など。

    ご注意

    • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

    商品情報

    商品スペック

    TB-2026-10P

    • 毛材:ステンレス(SUS304)
    • 行数(行):1
    • 線径(mm):0.3
    • 植付(mm):65
    • 毛丈(mm):18
    • 全長(mm):270
    • 幅(mm):30
    • 厚さ(mm):10
    • 質量:850g
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    まとめ買い 金柄ブラシ(オールステンレス)の型番TB-2026-10Pのページです。 型番TB-2026-10Pに関する仕様情報を記載しております。
    まとめ買い 金柄ブラシ(オールステンレス)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    まとめ買い 金柄ブラシ(オールステンレス)
    まとめ買い 金柄ブラシ(厚毛植)
    バーストリップブラシ® 「N-SPREAD」 H850タイプ(難燃)
    バーストリップブラシ® F980タイプ(スタンダード)
    バーストリップブラシ® H950タイプ(帯電防止)
    金柄ブラシ(オールステンレス)
    メーカートラスコ中山トラスコ中山バーテックバーテックバーテックトラスコ中山
    通常価格11,9706,56016,46515,33422,2031,260
    通常出荷日2日目4日目4日目6日目19日目1日目
    毛材ステンレスワイヤーナイロンポリプロピレン馬毛ステンレス
    タイプ金柄ブラシ金柄ブラシチャンネルブラシチャンネルブラシチャンネルブラシ金柄ブラシ
    行数(行)111111
    植付(mm)656510001000100065
    毛丈(mm)181850805018
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました